MVP12-P6 DI16 8xM12A IOLA12 E0
IO-Link Hub, 60mm Plastic Housing,
Č.prod.: | 59810 |
Hmotnost: | 0.2 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
IO-Link hub v 50mm plastové krabičce
1 × M12 IO-Link Class A
8 × M12 I/O
Rozšířená oblast parametrů
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
1 × M12 IO-Link Class A
8 × M12 I/O
Rozšířená oblast parametrů
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Technické údaje
Technické údaje
Instalační výška max. | max. 3000 m n. m. |
---|---|
Provozní napětí (US) | 24 V DC (18...30 V DC) |
max. 4 A | |
Spotřeba proudu | max. 40 mA |
LED signalizace | US-IOL: IOL napájení snímačů (zelená: OK) |
Obecné údaje
Montáž | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Teplotní rozsah | -25...+70 °C (skladovací teplota -40...+85 °C) |
Ochrana | IP68 |
Rozměry V׊×H | 126×50×34.5 mm |
Vstup
Typ | typ 1 + typ 3 |
---|---|
Vstupní filtr | 0…15 ms |
24 V DC (EN 61131-2), max. 0.5 A, odolnost proti zkratu a přetížení |
IO-Link
Specification | IO-Link V1.1.2, kompatibilní s: IO-Link V1.1.3 |
---|---|
Port Class | A |
IO-Link | Device |
Provozní módy | COM3 (230.4 kBaud) |
Čas cyklu | min. 1 ms |
Parametrizace
PIN 4 | Input (port X0...X7) |
---|---|
PIN 2 | Input (port X0...X7) |
Připojení
IO-Link | M12, 3pólový, s kódem A |
---|---|
I/O porty | M12, 5-pin, A-kódování |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Sledování - podpětí | ano |
Sledování - bez napájení | ano |
Ochrana proti zkratu a přetížení | ano |
Obchodní údaje
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
EAN | 4048879872096 |
eClass | 27242604 |
Země původu | DE |