Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MVP12-P6 DIO8 DIO8 8xM12A IOLA12 PL4 B0  59728
Ilustrační obrázek

MVP12-P6 DIO8 DIO8 8xM12A IOLA12 PL4 B0

IO-Link Class A Hub + Ext. power port
Č.prod.: 59728
Alternativní produkt:    59828
Hmotnost: 0.2 kg
Země původu:  DE
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 248,22 €
  • 234,43 €
  • 220,64 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

IO-Link hub v 50mm plastové krabičce
16 konfigurovatelných digitálních vstupů/výstupů
1 × M12 IO-Link Class A
1 × M12L 4kolíkový napájecí port s galvanickým oddělením
8 × M12 I/O
Předkonfigurovaná oblast parametrů
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní napětí UL1 DC 24 V
Provozní napětí UL1 DC min. 18 V
Provozní napětí UL1 DC max. 30 V
Provozní napětí UL2 DC 24 V
Provozní napětí UL2 DC min. 18 V
Provozní napětí UL2 DC max. 30 V
Provozní proud na port max. 0,5 A
Příkon max. 75 mA
Výsledný proud UL1 6 A
Výsledný proud UL2 6 A
Elektrické údaje | Vstup
Type input Typ 1, Typ 3
Vstupní časově řízený filtr 1 ms
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní proud na kolík max. 12 × 2 A; 4 × 4 A
Průmyslová komunikace | IO-Link
Délka procesních dat IO-Linku na výstupu 2 Bytes
Délka procesních dat IO-Linku na vstupu 2 Bytes
IO-Link Revision ID V1.1.2
Revizní kompatibilita IO-Linku V1.1.3
Typ IO-Linku Device
Doba cyklu IO-Linku min. 1 ms
IO-Link transmission rate COM3 (230.4 kbit/s)
Port Class A
Diagnostika
Výstraha aktoru ano
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Události s účastí IO-Link Podpětí napájení, žádné napětí
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Stavová indikační LED zelená
Diagnostika přetížení ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Instalační výška max. 3000 m
Galvanické oddělení US/UL1/UL2 ano
Druh krytí (EN IEC 60529) IP68
Ochrana proti zkratu ano
Odolný proti přetížení ano
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type 2-otvorová montáž šrouby
Výška 126 mm
Šířka 50 mm
Hloubka 34,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 70 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 85 °C
Osvědčení shody, registrace, certifikáty
Výrobkový standard EN 61131-2

Connection types
Druh připojení 1 X0-X3
Druh připojení 2 X0-X3
Druh připojení 3 X4-X7
Druh připojení 4 X4-X7
Druh připojení 5 XD1
Connection type 6 XD1
Connection type 7 XZ1
Connection type 8 XZ1
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender female
Kódování A
Počet pinů 5
Druh připojení 3
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
Druh připojení 4
Family construction form M12
Gender female
Kódování A
Počet pinů 5
Druh připojení 5
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování L
Počet pinů 5
Connection type 6
Family construction form M12
Gender male
Kódování L
Počet pinů 5
Connection type 7
Family construction form M12
Gender male
Kódování A
Počet pinů 5
Connection type 8
Family construction form M12
Gender male
Kódování A
Počet pinů 5

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4065909027936

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 59728_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 59728_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Certificate: IO-Link 59728_V1-1_iol_z_a.pdf
  • Stáhnout Configuration Files: IODD 59728_KF7_x_10.zip
  • Stáhnout Construction files: DXF 59728_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 59728_p8_2_10.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 59728_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 59728_ina_x_13.zip
  • Stáhnout Document: Product data 59728_pd_x_10.zip
  • Stáhnout Document: User manual 59728_hdb_x_12.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 59728_04-01.23_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 59728_04-01.23_ce_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 59728_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_d.pdf

* bez DPH, bez nákladů na dopravu