MVP12-P6 DIO8 DIO8 8xM12A IOLA12 PL5 B0
IO-Link Class A Hub + Ext. power port
Č.prod.: | 59738 |
Alternativní produkt: | 59838 |
Hmotnost: | 0.2 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
IO-Link hub v 50mm plastové krabičce
16 konfigurovatelných digitálních vstupů/výstupů
1 × M12 IO-Link Class A
1 × M12L 5kolíkový napájecí port s galvanickým oddělením
8 × M12 I/O
Předkonfigurovaná oblast parametrů
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
16 konfigurovatelných digitálních vstupů/výstupů
1 × M12 IO-Link Class A
1 × M12L 5kolíkový napájecí port s galvanickým oddělením
8 × M12 I/O
Předkonfigurovaná oblast parametrů
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.



Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí UL1 DC | 24 V |
Provozní napětí UL1 DC min. | 18 V |
Provozní napětí UL1 DC max. | 30 V |
Provozní napětí UL2 DC | 24 V |
Provozní napětí UL2 DC min. | 18 V |
Provozní napětí UL2 DC max. | 30 V |
Provozní proud na port max. | 0,5 A |
Příkon max. | 75 mA |
Výsledný proud UL1 | 6 A |
Výsledný proud UL2 | 6 A |
Elektrické údaje | Vstup
Type input | Typ 1, Typ 3 |
---|---|
Vstupní časově řízený filtr | 1 ms |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní proud na kolík max. | 12 × 2 A; 4 × 4 A |
---|
Průmyslová komunikace | IO-Link
Délka procesních dat IO-Linku na výstupu | 2 Bytes |
---|---|
Délka procesních dat IO-Linku na vstupu | 2 Bytes |
IO-Link Revision ID | V1.1.2 |
Revizní kompatibilita IO-Linku | V1.1.3 |
Typ IO-Linku | Device |
Doba cyklu IO-Linku min. | 1 ms |
IO-Link transmission rate | COM3 (230.4 kbit/s) |
Port Class | A |
Diagnostika
Výstraha aktoru | ano |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Události s účastí IO-Link | Podpětí napájení, žádné napětí |
Diagnostika zkratů | ano |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Stavová indikační LED | zelená |
Diagnostika přetížení | ano |
Ochrana přístroje | Elektricky
Instalační výška max. | 3000 m |
---|---|
Galvanické oddělení US/UL1/UL2 | ano |
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP68 |
Ochranný obvod na vstupu | Odrušovací dioda |
Ochrana proti přepólování | ano |
Ochrana proti zkratu | ano |
Odolný proti přetížení | ano |
Ochrana proti přepětí | ano |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Výška | 126 mm |
Šířka | 50 mm |
Hloubka | 34,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Osvědčení shody, registrace, certifikáty
Výrobkový standard | EN 61131-2 |
---|
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | X0-X3 |
---|---|
Druh připojení 2 | X0-X3 |
Druh připojení 3 | X4-X7 |
Druh připojení 4 | X4-X7 |
Druh připojení 5 | XD1 |
Connection type 6 | XD1 |
Connection type 7 | XZ1 |
Connection type 8 | XZ1 |
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
Druh připojení 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
Druh připojení 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
Druh připojení 5
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | L |
Počet pinů | 5 |
Connection type 6
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kódování | L |
Počet pinů | 5 |
Connection type 7
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
Connection type 8
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4065909027844 |