MVP8-P3 DIO4 DIO4 8xM8-3 IOLB12 B0
IO-Link Hub, 30mm Plastic Housing,
Č.prod.: | 59504 |
Hmotnost: | 0.129 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
IO-Link hub ve 30mm plastové krabičce
1 × M12 IO-Link Class B
8 × M8 I/O
8 konfigurovatelných digitálních vstupů/výstupů
Galvanicky oddělené napěťové celky
Předkonfigurovaná oblast parametrů
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
1 × M12 IO-Link Class B
8 × M8 I/O
8 konfigurovatelných digitálních vstupů/výstupů
Galvanicky oddělené napěťové celky
Předkonfigurovaná oblast parametrů
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Technické údaje
Technické údaje
Instalační výška max. | max. 3000 m n. m. |
---|---|
Provozní napětí (UA) | 24 V DC (18...30 V DC) |
Provozní napětí (US) | 24 V DC (18...30 V DC) |
max. 4 A | |
max. 4 A | |
galvanické oddělení (US/UA) | ano |
Spotřeba proudu | max. 50 mA |
LED signalizace | US-IOL: IOL napájení snímačů (zelená: OK) |
Obecné údaje
Montáž | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Teplotní rozsah | -25...+70 °C (skladovací teplota -40...+85 °C) |
Ochrana | IP68 |
Rozměry V׊×H | 126×30×34.5 mm |
Výstup
Spínací proud na výstup | max. 2 A |
---|
Vstup
Typ | typ 1 + typ 3 |
---|---|
Vstupní filtr | 1 ms |
24 V DC (EN 61131-2), na 2 porty (X0+X1, X2+X3, X4+X5, X6+X7) max. 1 A, odolnost proti zkratu a přetížení |
IO-Link
Specification | IO-Link V1.1.2, kompatibilní s: IO-Link V1.1.3 |
---|---|
Port Class | B |
IO-Link | Device |
Provozní módy | COM3 (230.4 kBaud) |
Čas cyklu | min. 1 ms |
2 Byte (Inputs), 2 Byte (Outputs) |
Parametrizace
PIN 4 | vstup/výstup/DIO (port X0...X7) |
---|
Připojení
IO-Link | M12, 5-pin, A-kódování |
---|---|
I/O porty | M8, 3pólový, s kódem A |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Výstraha aktoru | ano |
Sledování - podpětí | ano |
Sledování - bez napájení | ano |
Ochrana proti zkratu a přetížení | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
EAN | 4048879865029 |
eClass | 27242604 |