MVP8-P3 DIO4 DIO4 8xM8-3 IOLB12 E0
IO-Link Hub, 30mm Plastic Housing,
Č.prod.: | 59604 |
Hmotnost: | 0.129 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
IO-Link hub ve 30mm plastové krabičce
1 × M12 IO-Link Class B
8 × M8 I/O
8 konfigurovatelných digitálních vstupů/výstupů
Galvanicky oddělené napěťové celky
Rozšířená oblast parametrů
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
1 × M12 IO-Link Class B
8 × M8 I/O
8 konfigurovatelných digitálních vstupů/výstupů
Galvanicky oddělené napěťové celky
Rozšířená oblast parametrů
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní proud na 2 porty max. | 1 A (X0+X1, X2+X3, X4+X5, X6+X7) |
---|---|
Provozní napětí DC | 24 V |
Provozní napětí US DC | 24 V |
Provozní napětí US DC min. | 18 V |
Provozní napětí US DC max. | 30 V |
Provozní napětí UA DC | 24 V |
Provozní napětí UA DC min. | 18 V |
Provozní napětí UA DC max. | 30 V |
Příkon max. | 50 mA |
Výsledný proud UA max. | 4 A |
Výsledný proud US max. | 4 A |
Elektrické údaje | Vstup
Type input | Typ 1, Typ 3 |
---|---|
Vstupní časově řízený filtr min. | 0 ms |
Vstupní časově řízený filtr max. | 15 ms |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní proud na kolík max. | 2 A |
---|
Průmyslová komunikace | IO-Link
Délka procesních dat IO-Linku na výstupu | 2 Bytes |
---|---|
Délka procesních dat IO-Linku na vstupu | 4 Bytes |
IO-Link Revision ID | V1.1.2 |
Revizní kompatibilita IO-Linku | V1.1.3 |
Typ IO-Linku | Device |
Doba cyklu IO-Linku min. | 1 ms |
IO-Link transmission rate | COM3 (230.4 kbit/s) |
Port Class | B |
Diagnostika
Výstraha aktoru | ano |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Události s účastí IO-Link | Podpětí napájení, žádné napětí |
Diagnostika zkratů | ano |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Stavová indikační LED | zelená |
Diagnostika přetížení | ano |
Ochrana přístroje | Elektricky
Instalační výška max. | 3000 m |
---|---|
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP68 |
Odolný proti přetížení | ano |
Ochrana proti zkratu | ano |
galvanické oddělení US/UA | ano |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Výška | 126 mm |
Šířka | 30 mm |
Hloubka | 34,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Výrobkový standard | EN 61131-2 |
---|
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | X0-X3 |
---|---|
Druh připojení 2 | X4-X7 |
Druh připojení 3 | XZ1 |
Druh připojení 1
Family construction form | M8 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 3 |
PIN 1 | 24 V DC UA |
PIN 3 | 0 V UA |
PIN 4 | DIO UA |
Druh připojení 2
Family construction form | M8 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 3 |
PIN 1 | 24 V DC US |
PIN 3 | 0 V US |
PIN 4 | DIO US |
Druh připojení 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | 24 V DC US (L +) |
PIN 2 | 24 V DC UA (P 24) |
PIN 3 | 0 V US (L -) |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
PIN 5 | 0 V UA (N 24) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879913102 |
Příslušenství
---- Šroubovací zátka ----
---- Uzemňovací materiál ----
---- Momentový klíč ----
---- Šroubovák ----
---- Označení zařízení ----