IO-Link adapter
AO I 0 ... 20mA, M12 primy
Č.prod.: | 5000-00501-2100000 |
Alternativní produkt: | |
Hmotnost: | 0.045 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
IO-Link / analog converter
AO I 0...20mA, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A
AO I 0...20mA, M12
16Bit, IP65/67, IO-Link V1.1, Class A
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní napětí DC min. | 18 V |
Provozní napětí DC max. | 30 V |
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
Provozní napětí UA DC | 24 V |
Příkon max. | 19 mA |
Elektrické údaje | Výstup
Type Output | 2-, 3-, 4-vodičová technologie |
---|---|
Output current max. | 0,2 A |
Filtr středních hodnot procesních dat, s nastavitelnými parametry | ano |
Doba převodu na analogovém výstupu max. | 5 ms |
Průmyslová komunikace | IO-Link
Délka procesních dat IO-Linku na výstupu | 2 Bytes |
---|---|
IO-Link Revision ID | V1.1 |
Doba cyklu IO-Linku min. | 2,3 ms |
IO-Link transmission rate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Port Class | A |
Diagnostika
Diagnostika prostřednictvím IO-Link | ano |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | ano |
Události s účastí IO-Link | Nadměrná teplota, Nadproud senzorového napájení, Podpětí napájení, Porucha přístroje, Přepětí napájení, Přerušení vedení senzoru, dolní mez, horní mez, Übersteuerung |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Hlídání teploty | ano |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|---|
Ochrana proti přepólování | ano |
Zkratová ochrana napájení snímačů | ano |
Zkratová ochrana na výstupu | ano |
Odpor vůči zátěžím s rekuperací | ano |
Ochrana proti přepětí | ano |
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | Plast |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 32,3 mm |
---|---|
Šířka | 77,2 mm |
Hloubka | 15 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -30 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | AO |
---|---|
Druh připojení 2 | IO-Link AO |
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | + US |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V (Analog US) |
PIN 4 | AOut (U / I) |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (L +) |
PIN 2 | n.c. |
PIN 3 | 0 V (L -) |
PIN 4 | C / Q / IO-Link |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242601 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242602 |
ECLASS-7.0 | 27242602 |
ECLASS-8.0 | 27242602 |
ECLASS-9.0 | 27242602 |
ECLASS-10.1 | 27242602 |
ECLASS-11.1 | 27242602 |
ECLASS-12.0 | 27242602 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85437090 |
GTIN | 4048879588201 |
Příslušenství
---- Momentový klíč ----
---- Spojovací prvek ----
---- Adaptér snímač/aktor ----