Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
IO-Link coupler
Ilustrační obrázek

IO-Link coupler

induktivni spojeni, IOL v1.1, sekundarni clen, M12 M, M30
Č.prod.: 59451
Hmotnost: 0.234 kg
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 702,59 €
  • 663,55 €
  • 624,52 €

Mohlo by Vás také zajímat

IO-Link Coupler (sec.)
M12 (4-pin)
Připojovací kabel 0.3 m
IO-Link V1.1
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Technické údaje
Nominální vzdálenost 0...7 mm (prim./sec.)
Výkon v pohotovostním režimu (spojený) 4 W
Výkon v pohotovostním režimu (nespojený) 1 W
Doba startu/spojení 10 ms
Pohotovostní doba 160 ms
Ochrana proti zkratu ano
Ochrana proti přepólování ano
Rotace 1250 rpm
Obecné údaje
Ochrana IP67/IP68
Materiál (plášť) Mosaz, pochromovaný
Značení laserový potisk
Teplotní rozsah -20...+55 °C
Rozměry V׊×H 30×30×76.4 mm
IO-Link
Specification IO-Link V1.1
Provozní módy COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class A
Připojení
IO-Link M12 (samice) 4-pin, A-kódování
Výstup (sec.)
Provozní napětí 24 V DC ±10%
Výstupní proud 500 mA
Špičkový proud 2.4 A (0.1 ms); 10 A (0.02 ms)
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED ano
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879678315
eClass 27242604
Země původu CZ
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout China RoHS information EPUP-25_CHR_x_1.pdf
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 59451_p8_2_10.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 59451_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Konstrukcní soubory 59451_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Manuál 59450_hdb_x_14.zip
  • Stáhnout Návod pro instalaci 59450_ina_2_12.pdf
  • Stáhnout Osvedcení a certifikáty 59451_11-06.18_ce_z_a.pdf
IO-Link
* bez DPH, bez nákladů na dopravu