Mohlo by Vás také zajímat
IO-Link Hub
Kompaktní modul
IO-Link V1.1
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Kompaktní modul
IO-Link V1.1
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Obecné údaje
Ochrana | IP67 |
---|---|
Montáž | 4-otvorová montáž šrouby |
Teplotní rozsah | -25...+70 °C (skladovací teplota -40...+70 °C) |
Rozměry V׊×H | 145×55×32 mm |
Výstup
Napájení aktorů UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 4 A |
---|---|
Spínací proud na výstup | max. 0.4 A (ochrana proti zkratu a přetížení) |
Vstup
Napájení senzorů US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 100 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení |
---|---|
Typ | PNP (EN 61131-2) Type 3 |
Vstupní filtr | 1 ms |
Vstupní zpoždění | max. 8 ms (včetně doby cyklu IO-Link) |
IO-Link
IO-Link | Device |
---|---|
Provozní módy | COM2 (38.4 kbps) |
Převodní parametry | 1 Byte (Inputs), 1 Byte (Outputs), 2 Byte (Diagnostic) |
Port Class | B |
Specification | IO-Link V1.1 |
Čas cyklu | 2.3 ms |
Interní komunikace
Spotřeba proudu | max. 35 mA |
---|---|
LED signalizace | US: senzorové napájecí napětí (zelená: OK); IOL: (zelená: OK); UA: napájení výstupů (zelená: OK) |
Parametrizace
PIN 2 | Input (port 0...3); Output (port 4...7) |
---|---|
PIN 4 | Input (port 0...3); Output (port 4...7) |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Sledování - podpětí | ano |
Sledování - bez napájení | ano |
Ochrana proti zkratu a přetížení | ano, odpojení jednotlivého kanálu |
Výstraha aktoru | kanálová pomocí LED a po sběrnici |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
EAN | 4048879619189 |
eClass | 27242604 |
Země původu | DE |