Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
MVP12 plastic DI8 DO8 IOL  59402
Ilustrační obrázek

MVP12 plastic DI8 DO8 IOL

IO-Link Version 1.1

Č.prod.: 59402
Hmotnost: 0.2 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 175,23 €
  • 165,50 €
  • 155,76 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Kompaktní modul
IO-Link V1.1
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Sběrnicové technologie

Elektrické údaje | Vstup
Type input PNP (EN 61131-2) Type 3
Vstupní časově řízený filtr 1 ms
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Výstupní proud na kolík max. 0,4 A
Průmyslová komunikace | IO-Link
IO-Link Revision ID V1.1
Typ IO-Linku Device
Doba cyklu IO-Linku min. 2,3 ms
IO-Link transmission rate COM2 (38.4 kbit/s)
Port Class B
Diagnostika
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Události s účastí IO-Link Podpětí napájení, žádné napětí
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type 2-otvorová montáž šrouby
Výška 126 mm
Šířka 50 mm
Hloubka 34,5 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 70 °C
Skladovací teplota min. -40 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Connection types
Druh připojení 1 X0-X3
Druh připojení 2 X0-X3
Druh připojení 3 X4-X7
Druh připojení 4 X4-X7
Druh připojení 5 XZ1
Connection type 6 XZ1
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI
PIN 3 0 V
PIN 4 DI
PIN 5 n.c.
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender female
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 24 V DC US
PIN 2 DI
PIN 3 0 V US
PIN 4 DI
PIN 5 n.c.
Druh připojení 3
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 DO
PIN 3 0 V
PIN 4 DO
PIN 5 PE
Druh připojení 4
Family construction form M12
Gender female
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 DO
PIN 3 0 V
PIN 4 DO
PIN 5 PE
Druh připojení 5
Family construction form M12
Gender male
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 24 V DC US
PIN 2 24 V DC UA
PIN 3 0 V
PIN 4 IO-Link
PIN 5 0 V
Connection type 6
Family construction form M12
Gender male
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 24 V DC (UA)
PIN 3 0 V
PIN 4 IO-Link
PIN 5 0 V

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85369010
GTIN 4048879695695

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: EAC 59402_ЕАЭС RU С-DE.АЖ40.В.01442-2027.02.15_eac_z_b.pdf (B)
  • Approval: UL Listed CA 59402_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 59402_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Configuration Files: IODD 59402_KF7_x_14.zip (14)
  • Construction files: DXF 59402_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 59402_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 59402_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 59401_ina_x_13.zip (13)
  • Document: User manual 59401_hdb_x_15.zip (15)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 59402_16-10.17_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 59402_16-10.17_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Report 59402_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)

---- Šroubovací zátka ----
---- Označení zařízení ----
---- Uzemňovací materiál ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu