Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
Impact20 E DI16  56916
Ilustrační obrázek

Impact20 E DI16

Ethernet/IP, 16 digitalnich vstupu
Č.prod.: 56916
Hmotnost: 0.19 kg
Země původu:  CZ
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 378,23 €
  • 357,21 €
  • 336,20 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Digitální vstupy
DI16
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate
Sběrnicové technologie

Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage EN 61131-2
Provozní napětí US DC 24 V
Výsledný proud UA max. 8 A
Elektrické údaje | Vstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Proudová zatížitelnost max. 0,7 A
Průmyslová komunikace | Ethernet/IP
Adresace EtherNet/IP BOOTP, DHCP, Otočný přepínač
Diagnostika
Diagnostika Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici pro modul
Diagnostika pomocí LED pro modul
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Diagnostika přetížení ano
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez max. 2,5 mm²
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP20
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž geschnappt
Suitable for mounting type (EN 60715), mounting rail
Výška 117 mm
Šířka 56 mm
Hloubka 47 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -20 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Connection types
Druh připojení 1 X0
Druh připojení 2 X1
Druh připojení 3 X2
Druh připojení 4 X3
Druh připojení 1
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 6
Druh připojení 2
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 6
Druh připojení 3
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 6
Druh připojení 4
Připojení Pružinové svorky FK
Family construction form terminal
Gender female
Barva nosiče kontaktu bezbarvá
Počet pinů 6
Druh připojení 5
Family construction form RJ45
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 8

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879047982

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 56916_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 56916_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Stáhnout Configuration Files: EDS 56916_IMPACT20_KF5_13.zip
  • Stáhnout Construction files: DXF 56918_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 56916_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 56918_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 56917_ina_6_12.pdf
  • Stáhnout Document: User manual 56935_hdb_x_12.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 56916_1011-04.22_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 56916_1011-04.16_ce_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 56916_SN29500 (40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf

* bez DPH, bez nákladů na dopravu