IMPACT67-P DI16
Profibus DP, 8xM12 - 16 digitalnich vstupu
Č.prod.: | 55345 |
Alternativní produkt: | 55346 |
Hmotnost: | 0.42 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Technické údaje
Obecné údaje
Montáž | 2 montážní otvory pro šrouby, kompatibilní s I/O moduly řady MVK |
---|---|
Teplotní rozsah | 0...+55 °C (skladovací teplota -25...+70 °C) |
Ochrana | IP67 |
Rozměry V׊×H | 39×63×225 mm |
PROFIBUS
Adresace | Otočný přepínač 3...99 |
---|
Vstup
Napájení senzorů US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení |
---|---|
Typ | pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP |
Připojení
Sběrnice | PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kódování |
---|---|
Napájení vstupů/výstupů/systému | 7/8", 5-pin, 2× max. 9 A |
I/O porty | M12, 5-pin, A-kódování |
Výrobcovo objednací číslo | 55345 |
---|
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Diagnostika po sběrnici | pro modul |
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Sledování - podpětí | ano |
Sledování - bez napájení | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
EAN | 4048879051248 |
Příslušenství
---- Uzemňovací materiál ----
---- Označení zařízení ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Šroubovací uzávěr se závitem ----