IMPACT67-P DI8 DO8/2A
Profibus DP, 8xM12 - 8 dig. vstupu + 8 dig. vystupu (2A)
Č.prod.: | 55346 |
Hmotnost: | 0.42 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Digitální vstupy/výstupy
DI8 DO8 - 2 A
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series
DI8 DO8 - 2 A
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
mounting compatible with I/O modules of the MVK series





Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage | EN 61131-2 |
---|---|
Provozní napětí US DC | 24 V |
Výsledný proud UA max. | 9 A |
Výsledný proud US max. | 9 A |
Elektrické údaje | Vstup
Odolný proti přetížení | ano |
---|---|
Ochrana proti zkratu | ano |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Senzorový proud US na vstup max. | 0,2 A |
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení | ano |
---|---|
Ochrana proti zkratu | ano |
Výstupní proud na kolík max. | 2 A |
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data
Adresové pásmo min. | 3 |
---|---|
Adresové pásmo max. | 99 |
Způsob nastavení adres | Otočný přepínač |
Diagnostika
Diagnostika | Under voltage, žádné napětí |
---|---|
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Výška | 39 mm |
Šířka | 63 mm |
Hloubka | 225 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 70 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | 0-3 |
---|---|
Druh připojení 2 | 4-7 |
Druh připojení 3 | Bus In |
Druh připojení 4 | Bus Out |
Druh připojení 5 | Power In |
Connection type 6 | Power Out |
Druh připojení 1
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
Druh připojení 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | B |
Počet pinů | 5 |
Druh připojení 4
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | B |
Počet pinů | 5 |
Druh připojení 5
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 5 |
Connection type 6
Family construction form | 7/8" |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 5 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
GTIN | 4048879051231 |
Příslušenství
---- Označení zařízení ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Uzemňovací materiál ----
---- Šroubovací uzávěr se závitem ----