IMPACT67 Pro E DIO8 IOL8 M12L 5P
Č.prod.: | 54631 |
Hmotnost: | 0.47 kg |
Země původu: | DE |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Digitální vstupy/výstupy
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
IO-Link Master V1.1
M12 Power, 5-pin, L-kódování
M12, 5-pin, A-kódování
Plně zalité pouzdro.
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
IO-Link Master V1.1
M12 Power, 5-pin, L-kódování
M12, 5-pin, A-kódování
Plně zalité pouzdro.
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.




Technické údaje
Vstup
Napájení senzorů US | 24 V DC (EN 61131-2), max. zátěž na port 2 A, odolnost proti zkratu a přetížení, celkem max. 10 A port X0...X7 |
---|---|
Typ | pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP, IO-Link Devices |
Výstup
Napájení aktorů UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 10 A Port X0...X7 |
---|---|
Spínací proud na výstup | max. 2 A na kolík (odolnost proti zkratu a přetížení), max. 4 A na port |
Obecné údaje
Montáž | 2 montážní otvory pro šrouby, kompatibilní s I/O moduly řady MVK |
---|---|
Teplotní rozsah | -25...+70 °C (skladovací teplota -40...+80 °C) |
Ochrana | IP67 |
Rozměry V׊×H | 37×63×225 mm |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Výstraha aktoru | kanálová pomocí LED a po sběrnici |
Sledování - podpětí | ano |
Sledování - bez napájení | ano |
Přerušení kabelu | na každý port |
IO-Link
Port Class | Class A + B (bez galvanického oddělení) |
---|---|
IO-Link | 8× Master |
Převodní parametry | 32 Byte (In) 32 Byte (Out) přes IO-link Port |
Provozní módy | COM1; COM2; COM3 (automatic) |
EtherNet/IP
Vícenásobná spojení | ano |
---|---|
CIP Sync | ano |
Composite Test Revision | 16 |
Adresace | DHCP, BOOTP nebo IP adresa pomocí DIP přepínač |
DLR (Device Level Ring) | ano |
Připojení
Sběrnice | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování |
---|---|
Napájení vstupů/výstupů/systému | M12 Power, 5-pin, L-kódování, 2× max. 16 A |
I/O porty | M12, 5-pin, A-kódování |
Parametrizace
PIN 4 | Vstup/výstup (port X0...X7); IO-Link master modul (port X0...X7) |
---|---|
PIN 2 | Input/Output (port X0...X7); U-Actuator IO-Link Class B (port X0...X7) |
Funkce IIoT
IIoT Interfaces | yes (OPC UA, MQTT, JSON REST API) |
---|---|
Webové rozhraní | ano |
Sledování - teplota | ano |
Monitoring - energie | ano (proud a napětí) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
EAN | 4048879859974 |
Příslušenství
---- Samostatné kruhové konektory ----
---- Uzemňovací materiál ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Momentový klíč ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
-
tip
---- Napájecí kabel ----