Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

Impact67 DIO16 IRT M12L 5P

ProfiNet, Compact module,
Č.prod.: 55170
Hmotnost: 0.486 kg
Země původu:  DE
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 343,49 €
  • 324,40 €
  • 305,32 €

Popis

Digitální vstupy/výstupy
DIO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
M12 Power, 5-pin, L-kódování
M12, 5-pin, A-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate
Sběrnicové technologie

Obecné údaje
Montáž 2 montážní otvory pro šrouby, kompatibilní s I/O moduly řady MVK
Teplotní rozsah -25...+55 °C (skladovací teplota -25...+70 °C)
Ochrana IP67
Rozměry V׊×H 37×63×225 mm
Výstup
Zatížení 10 W
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Spínací proud na výstup max. 1.6 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Parametrizace
PIN 4 Input/Output (port X0...X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7)
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému M12 Power, 5-pin, L-kódování, 2× max. 16 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Adresace DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
Shared Device ano, pro 2 ovládání
Výrobcovo objednací číslo 55170
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ano
Přerušení kabelu na každý port

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879778657

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 55170_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 55170_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Certificate: PROFIenergy 55170_Z40269-11.07.2025-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_c.pdf
  • Stáhnout Certificate: ProfiNet  55170_Z12580-11.07.2025-v2.33_pn_z_c.pdf
  • Stáhnout Configuration Files: GSDML 55130_Impact67_KF0_x_16.zip
  • Stáhnout Construction files: DXF 55150_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 55170_p8_2_10.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 55170_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 55170_ina_x_11.zip
  • Stáhnout Document: Product data 55170_pd_x_13.zip
  • Stáhnout Document: User manual 55170_hdb_x_14.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 55170_21-09.19_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 55170_21-09.19_ce_z_a.pdf
  • Stáhnout Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_31.zip
  • Stáhnout Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_48.zip

Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše

---- Označení zařízení ----
---- Samostatné kruhové konektory ----
---- Napájecí kabel ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Uzemňovací materiál ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu