MASI rozbocovac
2x AS-i, 3x napajeni, IP20
Č.prod.: | 55575 |
Hmotnost: | 0.142 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
2 AS-Interface + 3 napájení
oddělené potenciály
včetně 5 svorek
oddělené potenciály
včetně 5 svorek

Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | max. 36 V DC |
---|---|
Proud na připojení | max. 8 A |
Celkový proud | max. 24 A |
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+70 °C (skladovací teplota -40...+80 °C) |
Zkušební izolační napětí | AS-Interface/Power 100 V, (EN 60664-1) |
Ochrana | IP20 |
Připojení | Šroubová svorkovnice: plný vodič (0.25...4 mm²), lankový vodič (0.5...2.5 mm²) |
Rozměry V׊×H | 52×67×90 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
EAN | 4048879050593 |
eClass | 27279219 |