MASI rozbocovac AS-i, IP20
Č.prod.: | 55611 |
Hmotnost: | 0.1 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
5 portů, univerzální
1 potenciál
včetně 5 svorek
1 potenciál
včetně 5 svorek



Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | max. 36 V DC |
---|---|
Proud na připojení | max. 8 A |
Celkový proud | max. 12 A |
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+70 °C |
Zkušební izolační napětí | AS-Interface/Power 200 V, Power/Power 50 V (EN 60664-1) |
Ochrana | IP20 |
Připojení | Šroubová svorkovnice: plný vodič (0.2...2.5 mm²), lankový vodič (0.5...1.5 mm²) |
Rozměry V׊×H | 61×25×152 mm |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC001596 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85369010 |
EAN | 4048879050463 |
Příslušenství
---- Plug-in svorkovnice ----