MASI67 pasivni rozbocovac 2xPWR 4xM12
Č.prod.: | 56416 |
Hmotnost: | 0.21 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
2× napájení
MASI67 pasivní rozbočovací box
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
MASI67 pasivní rozbočovací box
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.


Technické údaje
Technické údaje
Externí napájení | 2× oddělené napájení |
---|---|
Napětí sběrnice (AS-Interface) | 26.5...31.6 V DC |
Proud přes port M12 | max. 4 A |
Celkový proud | max. 2× 8 A |
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu nebo upevnění šrouby |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+60 °C (skladovací teplota -40...+80 °C) |
Ochrana | IP67 |
Rozměry V׊×H | 94×60×39 mm |
Product article number of manufacturer | 56416 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC001600 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85369010 |
EAN | 4048879048972 |
Příslušenství
---- Šroubovací uzávěr se závitem ----