MASI68 Power distributor
1x AS-i a 2x ext. Napajeni
Č.prod.: | 56454 |
Hmotnost: | 0.18 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
MASI68 pasivní rozbočovač
2× napájení
7/8"
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
2× napájení
7/8"
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.


Technické údaje
Technické údaje
Externí napájení | 24 V DC externě (18...30.2 V DC) EN 61131-2, 2× oddělené napájení |
---|---|
Napětí sběrnice (AS-Interface) | 26.5...31.6 V DC |
Proud přes port M12 | max. 4 A |
Celkový proud | max. 2× 8 A |
Obecné údaje
Montáž | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+60 °C (skladovací teplota -20...+70 °C) |
Ochrana | IP68 |
Rozměry V׊×H | 151×30×34.5 mm |
Připojení
Sběrnice | A-kódování |
---|---|
I/O porty | M12, 5-pin |
Product article number of manufacturer | 56454 |
---|
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440111 |
ECLASS-11.1 | 27440111 |
ECLASS-12.0 | 27440111 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
EAN | 4048879373517 |
Příslušenství
---- Šroubovací uzávěr se závitem ----