MASI67 DI4/1,6A DO4/2A 4xM12
Č.prod.: | 56404 |
Hmotnost: | 0.24 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Digitální vstupy/výstupy
DI4 - 1.6 A DO4 - 2 A - 4× M12
Dvojité přiřazení zásuvky M12, PIN 2 + 4
Napájení senzorů externě 24 V DC
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
DI4 - 1.6 A DO4 - 2 A - 4× M12
Dvojité přiřazení zásuvky M12, PIN 2 + 4
Napájení senzorů externě 24 V DC
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.



Technické údaje
Technické údaje
Napětí sběrnice (AS-Interface) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Profile (IO/ID/ID2 kód) | S-7.F.E |
Adresace | přes integrovanou adresovací svorku nebo master |
Rozsah adres | 1...31 |
Dvojité přiřazení zásuvky M12 | ano |
Celkový proud | max. 50 mA |
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu nebo upevnění šrouby |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+60 °C (skladovací teplota -20...+70 °C) |
Ochrana | IP67 |
Připojení | Plochý kabel AS-Interface (černý) |
Rozměry V׊×H | 94×60×39 mm |
Výstup
Napájení aktorů UA | 24 V DC externě (18...30.2 V DC) EN 61131-2 |
---|---|
Celkový proud | max. 8 A |
Spínací proud na výstup | max. 2 A (ochrana proti zkratu a přetížení) |
Vstup
Napájení senzorů US | max. 1.6 A externě (ochrana proti zkratu a přetížení) |
---|---|
Typ | pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP |
Product article number of manufacturer | 56404 |
---|
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul |
Sledování - bez napájení | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
EAN | 4048879049078 |
Connect Product
Data cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
Příslušenství
---- Šroubovací uzávěr se závitem ----