MASI67 DI4 AB 4xM8
Č.prod.: | 56405 |
Hmotnost: | 0.24 kg |
Na dotaz
Popis
Digitální vstupy
DI4 - 0.2 A (AB) - 4× M8
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
DI4 - 0.2 A (AB) - 4× M8
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.

Technické údaje
Technické údaje
Celkový proud (AS-Interface) | max. 250 mA |
---|---|
Napětí sběrnice (AS-Interface) | 26.5...31.6 V DC |
Profile (IO/ID/ID2 kód) | S-0.A.0 |
Adresace | přes integrovanou adresovací svorku nebo master |
Rozsah adres | 1...62 (1...31 A nebo B) |
Obecné údaje
Montáž | Montáž na DIN-lištu nebo upevnění šrouby |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+60 °C (skladovací teplota -20...+70 °C) |
Ochrana | IP67 |
Rozměry V׊×H | 94×60×39 mm |
Vstup
Napájení senzorů US | max. 200 mA z AS-Interface (ochrana proti zkratu a přetížení) |
---|---|
Typ | pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul |
Sledování - bez napájení | ano |
Obchodní údaje
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
EAN | 4048879049061 |
eClass | 27242604 |
Země původu | CZ |
Connect Product
Data cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše