MASI68 AI4 RTD E 4xM12
Č.prod.: | 56442 |
Hmotnost: | 0.176 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
AI4 - (E) RTD
4× M12
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
4× M12
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.

Technické údaje
Technické údaje
Napětí sběrnice (AS-Interface) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Profile (IO/ID/ID2 kód) | S-7.3.E |
Adresace | přes master nebo adresovacím zařízením přes konektor M12 |
Rozsah adres | 1...31 |
Celkový proud | max. 100 mA |
Obecné údaje
Montáž | Šroubové připojení |
---|---|
Teplotní rozsah | 0...+55 °C (skladovací teplota -40...+85 °C) |
Ochrana | IP68 |
Rozměry V׊×H | 151×30×34.5 mm |
Vstup
Připojení | 2-, 3-, 4-vodičová technologie |
---|---|
Rozlišení (analogové) | 15 Bit + znaménko |
Měřící proud | 1.25 mA |
Typ senzoru | Pt100 |
Připojení
Sběrnice | A-kódování |
---|---|
I/O porty | M12, 4-pin |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul |
Výstraha aktoru | ne |
Sledování - bez napájení | ano |
Poškození vodiče pod-/přetečení přetížení | pro modul pomocí LED a pro sběrnici |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
EAN | 4048879321280 |
eClass | 27242601 |
Země původu | DE |
Connect Product
Data cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše