Mohlo by Vás také zajímat
Rozšiřující modul
DI8 - 0.19 A (E) - 4× M12 (AB)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
DI8 - 0.19 A (E) - 4× M12 (AB)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Obecné údaje
Montáž | Šroubové připojení |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+60 °C (skladovací teplota -20...+70 °C) |
Ochrana | IP68 |
Rozměry V׊×H | 151×30×34.5 mm |
Technické údaje
Napětí sběrnice (AS-Interface) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Nastavení adresy | Slave 1: adresa 31 A; Slave 2: adresa 31 B |
Profile (IO/ID/ID2 kód) | 2× S-0.A.2 |
Adresace | přes master nebo adresovacím zařízením přes konektor M12 |
Rozsah adres | 1...62 (2× 1...31 A nebo B) |
Celkový proud | max. 250 mA |
Vstup
Napájení senzorů US | max. 190 mA z AS-Interface (ochrana proti zkratu a přetížení) |
---|---|
Typ | pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP |
Připojení
Sběrnice | A-kódování |
---|---|
I/O porty | M12, 4-pin |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul |
Sledování - bez napájení | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
EAN | 4048879048880 |
eClass | 27242604 |
Země původu | DE |
Data cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše