MASI68 E DI4/0,2A DO4/1A AB 4xM12
Č.prod.: | 56439 |
Hmotnost: | 0.09 kg |
Země původu: | CZ |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Rozšiřující modul
DI4 - 0.19 A DO4 - 1 A (E) - 4× M12 (AB)
AB-Slave
4× M12
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
DI4 - 0.19 A DO4 - 1 A (E) - 4× M12 (AB)
AB-Slave
4× M12
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.

Technické údaje
Technické údaje
Napětí sběrnice (AS-Interface) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Profile (IO/ID/ID2 kód) | S-7.A.7 |
Adresace | přes master nebo adresovacím zařízením přes konektor M12 |
Rozsah adres | 1...62 (1...31 A nebo B) |
Celkový proud | max. 250 mA |
Obecné údaje
Montáž | Šroubové připojení |
---|---|
Teplotní rozsah | -20...+60 °C (skladovací teplota -20...+70 °C) |
Ochrana | IP68 |
Rozměry V׊×H | 151×30×34.5 mm |
Výstup
Napájecí napětí | 24 V DC externě (18...30.2 V DC) EN 61131-2 |
---|---|
Celkový proud | max. 4 A |
Spínací proud na výstup | max. 1 A (ochrana proti zkratu a přetížení) |
Vstup
Napájení senzorů US | max. 190 mA z AS-Interface (ochrana proti zkratu a přetížení) |
---|---|
Typ | pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP |
Připojení
Sběrnice | A-kódování |
---|---|
I/O porty | M12, 4-pin |
Diagnostika
Diagnostika pomocí LED | pro modul |
---|---|
Sledování - bez napájení | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
EAN | 4048879298575 |
eClass | 27242604 |
Connect Product
Data cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše