MASI ASI spinany zdroj, 1fazovy
IN: 230VAC OUT: 30,5V/2,8ADC
Č.prod.: | 85424 |
Hmotnost: | 0.65 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 230 V AC
Proud: 2.8 A
1-fázový, spínaný
Stupeň krytí IP20
Zařízení odpovídá specifikaci AS-Interface pro napájecí zdroje (PELV)
Proud: 2.8 A
1-fázový, spínaný
Stupeň krytí IP20
Zařízení odpovídá specifikaci AS-Interface pro napájecí zdroje (PELV)
Technické údaje
Technické údaje | Elektrické údaje
Bezpečnostní stupeň | SELV |
---|
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Charakteristika předřazeného jištění | setrvačná |
---|---|
Vstupní napětí 1 AC | 230 V |
Vstupní proud AC | 0,8 A |
Inrush current max. | 20 A |
Externí předřazené jištění max. | 10 A |
Účinnost | 85 % |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní filtr | Filtr dle specifikace AS-Interface |
---|---|
Výstupní výkon | 85,4 W |
Výstupní napětí DC | 30,5 V |
Výstupní napětí DC min. | 29,58 V |
Výstupní napětí DC max. | 31,42 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Output current max. | 2,8 A |
Přemostění výpadku sítě min. | 30 ms @ 230 V AC |
Zbytkové zvlnění (s-s) max. | 50 mV |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Ochrana proti přetížení na výstupu | ano |
Zkratová ochrana na výstupu | ano |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, (EN 60715) |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -10 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Výrobkový standard | IEC 61010-2-201 |
---|---|
EMC | EN 55022 B |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044095 |
GTIN | 4048879079815 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----
---- Příslušenství pro značení ----