MASI00 DI4 DO4
vc. pripojovaciho kabelu
Č.prod.: | 556639 |
Hmotnost: | 0.068 kg |
Země původu: | DE |
Není k dispozici
Popis
Digitální vstupy/výstupy
DI4/DO4 - 0.2 A (AB)
I/O kabel 250 mm
IP00
DI4/DO4 - 0.2 A (AB)
I/O kabel 250 mm
IP00
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Sběrnicové napětí AS rozhraní DC min. | 26,5 V |
---|---|
Sběrnicové napětí AS rozhraní DC max. | 31,6 V |
Příkon AS-i port max. | 250 mA |
Výsledný proud max. | 0,12 A |
Elektrické údaje | Vstup
Odolný proti přetížení | ano |
---|---|
Ochrana proti zkratu | ano |
Type input | pro standardní spínače |
Proudová zatížitelnost max. | 0,2 A |
Elektrické údaje | Výstup
Vypínací čas v případě zkratu | 50 ms |
---|---|
Odolný proti přetížení | ano |
Ochrana proti zkratu | ano |
Spínací proud max. | 30 mA |
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data
Způsob nastavení adres | Zásuvná svorka |
---|
Průmyslová komunikace | AS rozhraní
Profil (IO.ID.ID2) | S-7.A.7 |
---|
Diagnostika
Diagnostika | žádné napětí |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Technické údaje | Instalace
Připojovací průřez min. | 0,2 mm² |
---|---|
Připojovací průřez max. | 2,5 mm² |
Instalace | Připojení
Připojení | Oddělitelné šroubkové svorkovnice |
---|
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP00 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 43 mm |
Šířka | 15 mm |
Hloubka | 81 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
Skladovací teplota min. | -20 °C |
Skladovací teplota max. | 70 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Asi Bus |
---|---|
Druh připojení 2 | I / O |
Druh připojení 1
Připojení | Šroubové svorky SK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | A + |
PIN 2 | A - |
Druh připojení 2
Připojení | Plug-in terminals RK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | male |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 10 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | U + |
PIN 3 | O 0 |
PIN 4 | I 0 |
PIN 5 | O 1 |
PIN 6 | I 1 |
PIN 7 | O 2 |
PIN 8 | I 2 |
PIN 9 | O 3 |
PIN 10 | I 3 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
GTIN | 4048879450836 |