Mohlo by Vás také zajímat
Digitální vstupy/výstupy
DI4 - 0.15 A DO4 - 2 A (AB) (K3)
Bezpečnostní výstupy (Safety)
pasivní bezpečnost
Výstupní obvody až do bezp. úrovně PLd (EN ISO 13849-1) lze spínat pomocí bezp. relé
AB-Slave
Stupeň krytí IP20
Aktuální manuály je možné stáhnout na: www.murrelektronik.com
DI4 - 0.15 A DO4 - 2 A (AB) (K3)
Bezpečnostní výstupy (Safety)
pasivní bezpečnost
Výstupní obvody až do bezp. úrovně PLd (EN ISO 13849-1) lze spínat pomocí bezp. relé
AB-Slave
Stupeň krytí IP20
Aktuální manuály je možné stáhnout na: www.murrelektronik.com
Technické údaje
Napětí sběrnice (AS-Interface) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Celkový proud (AS-Interface) | max. 190 mA |
Adresace | přes integrovanou adresovací svorku nebo master |
Rozsah adres | 1...62 (1...31 A nebo B) pomocí adresovacího portu |
Profile (IO/ID/ID2 kód) | S-7.A.7 |
Obecné údaje
Ochrana | IP20 |
---|---|
Připojení | Vyjímatelné push-in pružinové svorky, 0.2...2.5 mm² (0.25...1.5 mm²) |
Montáž | Montáž na DIN-lištu (EN 60715) |
Teplotní rozsah | -25...+70 °C (skladovací teplota -25...+85 °C) |
Rozměry V׊×H | 125×19×99 mm |
Výstup
Napájecí napětí | 24 V DC (20...30 V DC) EN 61131-2 pomocného napájení, bezpečně odděleno od napájení vstupů |
---|---|
Spínací proud na výstup | max. 2 A (max. 60 °C), ochrana proti zkratu a přetížení |
Celkový proud | max. 4 A |
Vypínací čas v případě zkratu | cca 20 ms |
Vstup
Napájecí napětí | volitelně z AS-Interface nebo z 24 V DC (EN 61131-2) pomocného napájení |
---|---|
Napájení senzorů US | max. 150 mA externě, nebo z AS-Interface (ochrana proti zkratu a přetížení) |
Typ | pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP |
Vstupní proud | max. 5.6 mA |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul |
Sledování - bez napájení | ano |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
EAN | 4048879705288 |
eClass | 27242604 |
Země původu | SG |