Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

MASI20 DI4/0,15A DO4/2,0A K3

Č.prod.: 56475
Hmotnost: 0.11 kg
Země původu:  SG
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 110,70 €
  • 104,55 €
  • 98,40 €

Popis

Digitální vstupy/výstupy
DI4 - 0.15 A DO4 - 2 A (K3)
Bezpečnostní výstupy (Safety)
pasivní bezpečnost
Výstupní obvody až do bezp. úrovně PLd (EN ISO 13849-1) lze spínat pomocí bezp. relé
Standard-Slave
Stupeň krytí IP20
Aktuální manuály je možné stáhnout na: www.murrelektronik.com
Certificate
Certificate
Certificate

Technické údaje
Celkový proud (AS-Interface) max. 190 mA
Napětí sběrnice (AS-Interface) 26.5...31.6 V DC
Profile (IO/ID/ID2 kód) S-7.0.E
Adresace přes integrovanou adresovací svorku nebo master
Rozsah adres 1...31 přes adresní konektor
Obecné údaje
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah -25...+70 °C (skladovací teplota -25...+85 °C)
Ochrana IP20
Připojení Vyjímatelné push-in pružinové svorky, 0.2...2.5 mm² (0.25...1.5 mm²)
Rozměry V׊×H 125×19×99 mm
Výstup
Napájecí napětí 24 V DC (20...30 V DC) EN 61131-2 pomocného napájení, bezpečně odděleno od napájení vstupů
Vypínací čas v případě zkratu cca 20 ms
Celkový proud max. 4 A
Spínací proud na výstup max. 2 A (max. 60 °C), ochrana proti zkratu a přetížení
Vstup
Napájení senzorů US max. 150 mA externě, nebo z AS-Interface (ochrana proti zkratu a přetížení)
Napájecí napětí volitelně z AS-Interface nebo z 24 V DC (EN 61131-2) pomocného napájení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Vstupní proud max. 5.6 mA
Výrobcovo objednací číslo 56475
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika pomocí LED pro modul
Sledování - bez napájení ano

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85176200
EAN 4048879705257

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 56475_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 56475_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Certificate: ASI  56475_129501_asi_z_a.pdf
  • Stáhnout Construction files: DXF 56475_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 56475_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 56475_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 56475_ina_2_10.pdf
  • Stáhnout Document: Product data 56475_pd_x_10.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 13-11-20_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_c.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 05-02-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 56475_24-08.17_ce_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: MTBF Report 56475_SN29500(40°C)-Berechnung_mtbf_p_a.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu