MASI20 DI4/0,15A DO4R/2,0A AB
Č.prod.: | 56478 |
Hmotnost: | 0.125 kg |
Země původu: | SG |
Dostupné
Popis
Digitální vstupy/reléové výstupy
DI4 - 0.15 A DO4R - 2 A (AB)
AB-Slave
Stupeň krytí IP20
Aktuální manuály je možné stáhnout na: www.murrelektronik.com
DI4 - 0.15 A DO4R - 2 A (AB)
AB-Slave
Stupeň krytí IP20
Aktuální manuály je možné stáhnout na: www.murrelektronik.com
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí externí DC min. | 12 V |
---|---|
Provozní napětí externí DC max. | 30 V |
Sběrnicové napětí AS rozhraní DC min. | 26,5 V |
Sběrnicové napětí AS rozhraní DC max. | 31,6 V |
Příkon AS-i port max. | 230 mA |
Výsledný proud max. | 8 A |
module supply | prostřednictvím napojení na systém nebo doplňkového napájení |
Elektrické údaje | Vstup
Odolný proti přetížení | ano |
---|---|
Ochrana proti zkratu | ano |
Type input | PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches |
Vstupní proud max. | 5,6 mA |
Proudová zatížitelnost max. | 0,15 A |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní napětí AC | 250 V |
---|---|
Výstupní napětí DC | 30 V |
Výstupní proud na kolík max. | 2 A |
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data
Způsob nastavení adres | Adresovací zásuvka, Master |
---|---|
Rozsah adres slavů | (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B |
Průmyslová komunikace | AS rozhraní
Profil (IO.ID.ID2) | S-7.A.7 |
---|
Diagnostika
Diagnostika | žádné napětí |
---|---|
Diagnostika pomocí LED | pro modul |
LED signalizace | Ethernetové spojení/ datová komunikace |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | mounting rail, (EN 60715) |
Výška | 125 mm |
Šířka | 19 mm |
Hloubka | 99 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -25 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 70 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Údaje o připojení
Connection types
Druh připojení 1 | Asi Bus |
---|---|
Druh připojení 2 | I / O |
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | žlutá |
Počet pinů | 4 |
PIN 25 | AS-i + |
PIN 26 | AS-i + |
PIN 27 | AS-i - |
PIN 28 | AS-i - |
Druh připojení 2
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Počet pinů | 24 |
PIN 1 | I 1 |
PIN 2 | I 2 |
PIN 3 | I 3 |
PIN 4 | I 4 |
PIN 5 | I - |
PIN 6 | I - |
PIN 7 | I - |
PIN 8 | I - |
PIN 9 | I + |
PIN 10 | I + |
PIN 11 | I + |
PIN 12 | I + |
PIN 15 | O 13 |
PIN 16 | O 14 |
PIN 17 | O 23 |
PIN 18 | O 24 |
PIN 19 | O 33 |
PIN 20 | O 34 |
PIN 21 | O 43 |
PIN 22 | O 44 |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85176200 |
GTIN | 4048879705622 |