Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

MCS-A ASI spinany zdroj, 1fazovy

IN: 95-265VAC OUT: 30,5V/4ADC
Č.prod.: 85381
Hmotnost: 0.6 kg
Země původu:  CZ
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 214,74 €
  • 202,81 €
  • 190,88 €

Popis

INPUT: 95...265 V AC
Proud: 4 A
1-fázový, spínaný
Stupeň krytí IP20
Certifikace
Certifikace

Obecné údaje
Normy IEC 61010-2-201, EN 61204-3, EN 55022 B
Montáž Montáž na DIN-lištu (EN 60715)
Teplotní rozsah -10...+40 °C, ...+55 °C omezení (skladovací teplota -25...+85 °C)
AS-Interface Zařízení odpovídá specifikaci AS-Interface pro napájecí zdroje (PELV)
Ochrana IP20
Účinnost 83% (110 V AC); 85% (240 V AC)
Rozměry V׊×H 115×54×147 mm
Výstup
Výstupní napětí 30.5 V DC (SELV), ±2%
Výstupní výkon 122 W
LED signalizace LED (zelená) pro výstupní napětí
Výstupní filtr Filtr dle specifikace AS-Interface
Výstupní proud max. 4.0 A (+40 °C); 3.4 A (+55 °C)
Přemostění při výpadku sítě min. 14 ms (110 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
Zbytkové zvlnění max. 20 mV eff/rms
Ochrana modulu ochrana proti zkratu a přetížení
Vstup
Vstupní napětí 95...265 V AC
Primární jištění externí max. 10 A (T)
Vstupní proud 2.1 A
Špičkový proud po 1 ms max. 35 A (230 V AC)
Frekvence 50...60 Hz

Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85044090
EAN 4048879079907
eClass 27049002

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: EAC 85381_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03597-2027.02.14_eac_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 85381_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 85381_E222272-NMTR_ul_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered CA 85381_E213413-QQGQ8_urc_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Registered US 85381_E213413-QQGQ2_ur_z_b.pdf
  • Stáhnout Certificate: ASI  85381_pz04-55701_asi_z_b.pdf
  • Stáhnout Construction files: DXF 85381_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 85381_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 85381_ina_4_14.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 18-12.20_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 10-11.20_(1) RoHS&REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10.21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 85381_27-10.20_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 85381_27-10.20_ce_z_d.pdf
  • Stáhnout Information: MTBF Report 85381_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf

* bez DPH, bez nákladů na dopravu