MCS-A ASI spinany zdroj, 1fazovy
IN: 95-265VAC OUT: 30,5V/4ADC - s kontrolou zemniho zkratu
Č.prod.: | 85382 |
Hmotnost: | 0.62 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
INPUT: 95...265 V AC
Proud: 4 A
s EFD (detekce zemního zkratu)
1-fázový, spínaný
Stupeň krytí IP20
Přemostění výpadku sítě min.
min. 14 ms (110 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
Zařízení odpovídá specifikaci AS-Interface pro napájecí zdroje (PELV)
Proud: 4 A
s EFD (detekce zemního zkratu)
1-fázový, spínaný
Stupeň krytí IP20
Přemostění výpadku sítě min.
min. 14 ms (110 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
Zařízení odpovídá specifikaci AS-Interface pro napájecí zdroje (PELV)
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Síťová frekvence | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrické údaje | Vstup
Charakteristika předřazeného jištění | setrvačná |
---|---|
Vstupní napětí AC min. | 95 V |
Vstupní napětí AC max. | 265 V |
Vstupní proud AC | 2,1 A |
Inrush current max. | 35 A @ 230 V |
Externí předřazené jištění max. | 10 A |
Účinnost | 83 % @ 110 V AC, 85 % @ 230 V AC |
Elektrické údaje | Výstup
Výstupní filtr | Filtr dle specifikace AS-Interface |
---|---|
Výstupní napětí DC | 30,5 V |
Výstupní napětí DC min. | 29,89 V |
Výstupní napětí DC max. | 31,11 V |
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
Output current max. | 4 A |
Zbytkové zvlnění, efektivní, max. | 20 mV |
Spínací výkon DC max. | 122 W |
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Ochrana proti přetížení na výstupu | ano |
Zkratová ochrana na výstupu | ano |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | geschnappt |
---|---|
Suitable for mounting type | Nosná lišta TH35, (EN 60715) |
Výška | 115 mm |
Šířka | 62 mm |
Hloubka | 163 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -10 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 55 °C |
Snížení výkonu od | 40 °C |
Skladovací teplota min. | -25 °C |
Skladovací teplota max. | 85 °C |
Výrobkový standard | IEC 61010-2-201 |
---|---|
EMC | EN 55022 B |
Low Voltage Directive | EN 61204-3 |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 2 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | - |
Druh připojení 2
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | N |
PIN 3 | L |
Druh připojení 3
Připojení | Pružinové svorky FK |
---|---|
Family construction form | terminal |
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | zelená |
Počet pinů | 3 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | + |
PIN 3 | EFD |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85044083 |
GTIN | 4048879079891 |
Příslušenství
---- Šroubovák ----
---- Plug-in svorkovnice ----