Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

MVK-ME 4P DIO16

"""EthernetIP, kov, 7/8"""" 4pin, quick connect, DLR"""
Č.prod.: 55542
Hmotnost: 0.965 kg
Země původu:  DE
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 553,05 €
  • 522,33 €
  • 491,60 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Digitální vstupy/výstupy
DIO16
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
7/8", 4-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
DLR (Device Level Ring)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate
Sběrnicové technologie

Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Výstup
Zatížení 10 W
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Spínací proud na výstup max. 1.6 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Obecné údaje
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah -25...+60 °C (skladovací teplota -40...+85 °C)
Ochrana IP67
Rozměry V׊×H 42×63×225 mm
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ano
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
EtherNet/IP
Vícenásobná spojení ano
QC (Quick Connect) max. 360 ms
CIP Sync ano
Composite Test Revision CT14
Adresace DHCP, BOOTP nebo IP adresa pomocí DIP přepínač
DLR (Device Level Ring) ano
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 4-pin, 2× max. 9 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
Parametrizace
PIN 4 Input/Output (port X0...X7)
PIN 2 Input/Output (port X0...X7)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879699914

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 55542_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 55542_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Configuration Files: EDS 55542_MVK-ME_KF5_x_14.zip
  • Stáhnout Construction files: DXF 55542_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 55542_p8_2_31.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 55542_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 55542_ina_x_10.zip
  • Stáhnout Document: User manual 55542_hdb_x_13.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 55542_20-05.18_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 55542_20-05.18_ce_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 55542_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
  • Stáhnout Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_31.zip

Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše

---- Šroubovací zátka ----
---- Samostatné kruhové konektory ----
---- Uzemňovací materiál ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Označení zařízení ----
---- Šroubovací uzávěr se závitem ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu