Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MVK-MP DO8 (DO8)

Profibus DP, 8xM12, 16 digitalnich vystupu

Č.prod.: 55290
Hmotnost: 0.82 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 638,78 €
  • 603,29 €
  • 567,80 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Digitální výstupy
DO8 DO8
PROFIBUS 12 Mbit/s; M12, B-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Sběrnicové technologie

Connect Product

Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše

Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage EN 61131-2
Provozní napětí UA DC 24 V
Výsledný proud UA max. 9 A
Výsledný proud US max. 9 A
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Výstupní proud na kolík max. 1,6 A
Zatížení 10 W
Průmyslová komunikace | Sběrnicová data
Adresové pásmo min. 1
Adresové pásmo max. 99
Způsob nastavení adres Otočný přepínač
Diagnostika
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Diagnostika Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Přerušení kabelu na každý port
Diagnostika přetížení ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type 2-otvorová montáž šrouby
Výška 42 mm
Šířka 63 mm
Hloubka 225 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 55 °C
Skladovací teplota min. -25 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Connection types
Druh připojení 1 0-3
Druh připojení 2 4-7
Druh připojení 3 Bus In
Druh připojení 4 Bus Out
Druh připojení 5 Power In
Connection type 6 Power Out
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 DO
PIN 3 0 V (UA)
PIN 4 DO
PIN 5 PE
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
PIN 1 24 V DC (US)
PIN 2 DI / Diag
PIN 3 0 V (US)
PIN 4 DI
PIN 5 PE
Druh připojení 3
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování B
Počet pinů 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 A GN
PIN 3 n.c.
PIN 4 B RD
PIN 5 n.c.
Druh připojení 4
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování B
Počet pinů 5
PIN 1 5 V 2
PIN 2 A GN
PIN 3 0 V 2
PIN 4 B RD
PIN 5 n.c.
Druh připojení 5
Family construction form 7/8"
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)
Connection type 6
Family construction form 7/8"
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Počet pinů 5
PIN 1 0 V (UA)
PIN 2 0 V (US)
PIN 3 PE
PIN 4 24 V DC (US)
PIN 5 24 V DC (UA)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879051613

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Configuration Files: GSD MURR064A.zip (10)
  • Construction files: DXF 55294_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: P8 55290_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: P8 55274_p8_2_50.zip (50)
  • Construction files: STP 55294_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Installation guide 55274_ina_6_12.pdf (12)
  • Document: User manual 55393_hdb_x_35.zip (35)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 55290_906-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 55290_906-04.16_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: MTTF Report 55290_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Zakončovací rezistor ----
---- Samostatné kruhové konektory ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Označení zařízení ----
---- Šroubovací uzávěr se závitem ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu