Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

MVK MPNIO DI16

MVK ProfiNet, metal
Č.prod.: 54530
Hmotnost: 0.951 kg
Země původu:  DE
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 475,16 €
  • 448,76 €
  • 422,36 €

Popis

Digitální vstupy
DI16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
7/8", 5-pin, max. 9 A s ochranou proti přepólování
M12, 5-pin, A-kódování
FSU (Fast-Start-Up)
Galvanické oddělení
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate
Sběrnicové technologie

Obecné údaje
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah -25...+55 °C (skladovací teplota -25...+70 °C)
Ochrana IP67
Rozměry V׊×H 39×63×225 mm
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Parametrizace
PIN 4 Input
PIN 2 Input
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 5-pin, max. 9 A s ochranou proti přepólování
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Adresace DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
MRP ano
Shared Device ano, pro 2 ovládání
Výrobcovo objednací číslo 54530
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ano
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
Přerušení kabelu na každý port

ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879798976

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 54530_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 54530_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Certificate: PROFIenergy 54530_Z40284-11.07.2022-v2.33-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_b.pdf
  • Stáhnout Certificate: ProfiNet  54530_Z12780-Z40284-11.07.2022-v2.33_pn_z_b.pdf
  • Stáhnout Configuration Files: GSDML 55530_MVK-M_KF0_x_16.zip
  • Stáhnout Construction files: DXF 54530_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 54530_p8_2_20.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 54530_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 54530_ina_x_11.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 20559091_ina_x_10.zip
  • Stáhnout Document: Product data 54530_pd_x_12.zip
  • Stáhnout Document: User manual 54530_hdb_x_12.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 54530_08-05.20_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 54530_08-05.20_ce_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 54530_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
  • Stáhnout Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_31.zip

Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše
* bez DPH, bez nákladů na dopravu