Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

MVK-MPNIO DI8 DO8 IRT

ProfiNet, Push-Pull, 8xM12, 8 dig. vstupu + 8 dig. vystupu
Č.prod.: 55529
Hmotnost: 0.975 kg
Země původu:  DE
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 609,30 €
  • 575,45 €
  • 541,60 €

Popis

Digitální vstupy/výstupy
DI8 DO8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Datový konektor Push Pull RJ45
Napájecí konektor, Push Pull, max. 12 A
M12, 5-pin, A-kódování
Galvanické oddělení
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate
Sběrnicové technologie

Obecné údaje
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+70 °C)
Ochrana IP67
Rozměry V׊×H 42.7×63×225 mm
Výstup
Zatížení 10 W
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 12 A
Spínací proud na výstup max. 2 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP
Parametrizace
PIN 4 Input (port 4...7); Output (port 0...3)
PIN 2 Input (port 4...7); Output (port 0...3)
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; Datový konektor Push Pull RJ45
Napájení vstupů/výstupů/systému Napájecí konektor, Push Pull, max. 12 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
PROFINET
Specification V2.2, Conformance Class C (IRT)
Adresace DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
MRP ano
Shared Device ano, pro 2 ovládání
Výrobcovo objednací číslo 55529
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ano
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
Přerušení kabelu na každý port

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879461665

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 55529_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 55529_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Certificate: ProfiNet  55529_Z11455-jul22-v2.33_pn_z_e.pdf
  • Stáhnout Configuration Files: GSDML 55264_MVK-M_KF0_42.zip
  • Stáhnout Construction files: DXF 55283_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 55529_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 55283_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 55529_ina_x_17.zip
  • Stáhnout Document: Product data 55529_pd_x_10.zip
  • Stáhnout Document: User manual 55374_hdb_x_33.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 55529_03-03.21_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 55529_03-03.21_ce_z_c.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 55529_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_c.pdf
  • Stáhnout Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_31.zip

Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše

---- Krimpovací oko pro Cu vodič ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Krycí zátka bez závitu ----
---- Označení zařízení ----
---- Samostatně připojitelné hranaté konektory ----
---- Napájecí kabel ----
---- Šroubovací zátka ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu