Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MVK-MPNIO DIO14 DIO2/IOL2 IRT M12L 5P

ProfiNet, Compact module, metal
Č.prod.: 55181
Hmotnost: 0.925 kg
Země původu:  DE
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 672,30 €
  • 634,95 €
  • 597,60 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Digitální vstupy/výstupy
DIO14 DIO2/IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
M12 Power, 5-pin, L-kódování
M12, 5-pin, A-kódování
IO-Link Master V1.1.2
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate
Sběrnicové technologie
Sběrnicové technologie

Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage EN 61131-2
Provozní napětí US DC 24 V
Provozní napětí UA DC 24 V
Výsledný proud UA max. 16 A
Výsledný proud US max. 16 A
Elektrické údaje | Vstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches, IO-Link Devices
Senzorový proud US na vstup max. 0,2 A
Senzorový proud US na port IO-Linku max. 1 A
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Výstupní proud na kolík max. 1,6 A
Zatížení 10 W
Výsledný proud na výstupu max. 9 A
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Podporovaný protokol PROFINET
Průmyslová komunikace | Profinet
Počet aktivních spojení (řadič IO) max. 2
FSU (Fast-Start-Up) ano
Doba rychlého spuštění max. 0,5 s
IRT (síťová komuníkace) ano
Klient MRP ano
PROFINET Netload Class III
Adresace PROFINETu DCP
Třída shody PROFINETu C
Specifikace PROFINET V2.3
Shared Device/Input ano
Průmyslová komunikace | IO-Link
Automatic baudrate detection ano
Délka procesních dat IO-Linku na výstupu 32 Bytes
Délka procesních dat IO-Linku na vstupu 32 Bytes
IO-Link Revision ID V1.1.2
Typ IO-Linku 2× Master
IO-Link transmission rate COM1, COM2, COM3
Port Class B
Diagnostika
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Události s účastí IO-Link Podpětí napájení, žádné napětí
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Přerušení kabelu na každý port
Diagnostika přetížení ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type 2-otvorová montáž šrouby
Výška 37 mm
Šířka 63 mm
Hloubka 225 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -25 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Connection types
Druh připojení 1 X0-X5
Druh připojení 2 X6, X7
Druh připojení 3 XD1
Druh připojení 4 XD2
Druh připojení 5 XF2
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu šedý
Kódování A
Počet pinů 5
Druh připojení 3
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování L
Počet pinů 5
Druh připojení 4
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování L
Počet pinů 5
Druh připojení 5
Montáž připojeno, šroubované
Utahovací moment 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování D
Počet pinů 4

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879778398

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 55181_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 55181_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Certificate: PROFIenergy 55181_Z40274-11.07.2025-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_b.pdf
  • Stáhnout Certificate: ProfiNet  55181_Z12770-11.07.2025-v2.33_pn_z_c.pdf
  • Stáhnout Configuration Files: GSDML 55530_MVK-M_KF0_x_16.zip
  • Stáhnout Construction files: DXF 55180_dxf_x_a.7z
  • Stáhnout Construction files: P8 55181_p8_2_10.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 55180_stp_x_c.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 55181_ina_x_11.zip
  • Stáhnout Document: Product data 55181_pd_x_12.zip
  • Stáhnout Document: User manual 55180_hdb_x_13.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 55181_16-08.19_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 55181_16-08.19_ce_z_a.pdf
  • Stáhnout Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_31.zip
  • Stáhnout Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_50.zip

Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše

* bez DPH, bez nákladů na dopravu