MVK-MPNIO DIO16 IRT
ProfiNet, 8xM12, 16 multifunkcnich kanalu, IRT
Č.prod.: | 55530 |
Hmotnost: | 0.966 kg |
Země původu: | DE |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
Digitální vstupy/výstupy
DIO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
DIO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.




Technické údaje
Vstup
Napájení senzorů US | 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice), ochrana proti zkratu a přetížení |
---|---|
Typ | pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP |
Výstup
Zatížení | 10 W |
---|---|
Napájení aktorů UA | 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A |
Spínací proud na výstup | max. 1.6 A (ochrana proti zkratu a přetížení) |
Obecné údaje
Montáž | 2-otvorová montáž šrouby |
---|---|
Teplotní rozsah | -25...+60 °C (skladovací teplota -25...+70 °C) |
Ochrana | IP67 |
Rozměry V׊×H | 42×63×225 mm |
Diagnostika
Komunikační status | pomocí LED |
---|---|
Diagnostika po sběrnici | pro modul a pro kanál |
Diagnostika pomocí LED | pro modul a pro kanál |
Výstraha aktoru | kanálová pomocí LED a po sběrnici |
Sledování - podpětí | ano |
Sledování - bez napájení | ano |
Ochrana proti zkratu a přetížení | ano |
Přerušení kabelu | na každý port |
PROFINET
Specification | V2.3, Conformance Class C (IRT) |
---|---|
Adresace | DCP |
FSU (Fast-Start-Up) | max. 500 ms |
PROFINET Netload Class | III |
MRP | ano |
Shared Device | ano, pro 2 ovládání |
Připojení
Sběrnice | Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování |
---|---|
Napájení vstupů/výstupů/systému | 7/8", 5-pin, 2× max. 9 A |
I/O porty | M12, 5-pin, A-kódování |
Parametrizace
PIN 4 | Input/Output (port X0...X7) |
---|---|
PIN 2 | Input/Output (port X0...X7) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242604 |
ECLASS-7.0 | 27242604 |
ECLASS-8.0 | 27242604 |
ECLASS-9.0 | 27242604 |
ECLASS-10.1 | 27242604 |
ECLASS-11.1 | 27242604 |
ECLASS-12.0 | 27242604 |
ETIM-5.0 | EC001599 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85389099 |
EAN | 4048879527576 |
Příslušenství
---- Samostatné kruhové konektory ----
---- Označení zařízení ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
-
tip
---- Šroubovací uzávěr se závitem ----
---- Uzemňovací materiál ----