Česká republika

Máte otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

MVK-MPNIO DIO16 IRT M12L 4P

ProfiNet, Compact module, metal
Č.prod.: 55160
Hmotnost: 0.925 kg
Země původu:  DE
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 544,91 €
  • 514,63 €
  • 484,36 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Digitální vstupy/výstupy
DIO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
M12 Power, 4-pin, L-kódování
M12, 5-pin, A-kódování
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate
Sběrnicové technologie

Elektrické údaje | Napájení
Norm operating voltage EN 61131-2
Provozní napětí US DC 24 V
Provozní napětí UA DC 24 V
Výsledný proud UA max. 16 A
Výsledný proud US max. 16 A
Elektrické údaje | Vstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Type input PNP, for 3-wire sensors or mechanical switches
Senzorový proud US na vstup max. 0,2 A
Elektrické údaje | Výstup
Odolný proti přetížení ano
Ochrana proti zkratu ano
Výstupní proud na kolík max. 1,6 A
Zatížení 10 W
Výsledný proud na výstupu max. 9 A
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Podporovaný protokol PROFINET
Průmyslová komunikace | Profinet
Počet aktivních spojení (řadič IO) max. 2
FSU (Fast-Start-Up) ano
Doba rychlého spuštění max. 0,5 s
IRT (síťová komuníkace) ano
Klient MRP ano
PROFINET Netload Class III
Adresace PROFINETu DCP
Třída shody PROFINETu C
Specifikace PROFINET V2.3
Shared Device/Input ano
Diagnostika
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Diagnostika Under voltage, žádné napětí
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Diagnostika zkratů ano
LED signalizace Ethernetové spojení/ datová komunikace
Přerušení kabelu na každý port
Diagnostika přetížení ano
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP67
Mechanické údaje | Montážní údaje
Suitable for mounting type 2-otvorová montáž šrouby
Výška 37 mm
Šířka 63 mm
Hloubka 225 mm
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -25 °C
Provozní teplota max. 60 °C
Skladovací teplota min. -25 °C
Skladovací teplota max. 70 °C

Connection types
Druh připojení 1 X4-X7
Druh připojení 2 XD1
Druh připojení 3 XD2
Druh připojení 4 XF2
Druh připojení 1
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 5
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender male
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování L
Počet pinů 5
Druh připojení 3
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování L
Počet pinů 4
Druh připojení 4
Montáž připojeno, šroubované
Utahovací moment 0,6 Nm
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování D
Počet pinů 4

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599

Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
GTIN 4048879735780

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 55160_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 55160_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Certificate: PROFIenergy 55160_Z40267-11.07.2025-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_b.pdf
  • Stáhnout Certificate: ProfiNet  55160_Z12772-11.07.2025-v2.33_pn_z_c.pdf
  • Stáhnout Configuration Files: GSDML 55530_MVK-M_KF0_x_16.zip
  • Stáhnout Construction files: DXF 55160_dxf_x_a.7z
  • Stáhnout Construction files: P8 55160_p8_2_10.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 55160_stp_x_c.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 55160_ina_x_12.zip
  • Stáhnout Document: Product data 55160_pd_x_12.zip
  • Stáhnout Document: User manual 55180_hdb_x_13.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 55160_14-08.19_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 55160_14-08.19_ce_z_a.pdf
  • Stáhnout Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_31.zip

Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše

* bez DPH, bez nákladů na dopravu