Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

MVK MPNIO DO16 M12L 4P

MVK ProfiNet, metal
Č.prod.: 55165
Hmotnost: 0.925 kg
Země původu:  DE
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 600,21 €
  • 566,87 €
  • 533,52 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Digitální výstupy
DO16 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
M12 elektrická, 4pól., L-kód., 2× max. 12 A
M12, 5-pin, A-kódování
FSU (Fast-Start-Up)
Galvanické oddělení
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate
Sběrnicové technologie

Výstup
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 9 A
Spínací proud na výstup max. 2 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Obecné údaje
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah -25...+55 °C (skladovací teplota -25...+70 °C)
Ochrana IP67
Rozměry V׊×H 42×63×225 mm
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ano
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
Přerušení kabelu na každý port
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Adresace DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
MRP ano
Shared Device ano, pro 2 ovládání
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému M12 elektrická, 4pól., L-kód., 2× max. 12 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
Parametrizace
PIN 4 Output
PIN 2 Output

ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4065909041192

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 55165_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 55165_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Certificate: PROFIenergy 55165_Z40296-11.07.2022-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_b.pdf
  • Stáhnout Certificate: ProfiNet  55165_Z13009-Z40296-11.07.2022-v2.33_pn_z_a.pdf
  • Stáhnout Configuration Files: GSDML 55530_MVK-M_KF0_x_16.zip
  • Stáhnout Construction files: DXF 55160_dxf_x_a.7z
  • Stáhnout Construction files: P8 55165_p8_2_10.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 55160_stp_x_c.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 20559091_ina_x_10.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 55165_ina_x_12.zip
  • Stáhnout Document: Product data 55165_pd_x_10.zip
  • Stáhnout Document: User manual 54530_hdb_x_12.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 20-10-21_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 55165_06-10.21_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 55165_06-10.21_ce_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 55165_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
  • Stáhnout Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_31.zip

---- Uzemňovací materiál ----
---- Samostatné kruhové konektory ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Napájecí kabel ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu