Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

MVK-MPNIO F DI16/8

ProfiNet/PROFIsafe, 8x M12, 16/8 dig. vstupy
Č.prod.: 55556
Hmotnost: 1.1 kg
Země původu:  DE
Dostupné
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 926,46 €
  • 874,99 €
  • 823,52 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

bezp. vstupy až do bezp. úrovně 4/PLe (EN ISO 13849-1), až do SIL 3 (IEC 61508), až do SILCL 3 (IEC 62061)
FDI16/8 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
M12, 5-pin, A-kódování
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate
Sběrnicové technologie
Sběrnicové technologie

Obecné údaje
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah -20...+55 °C (skladovací teplota -40...+70 °C)
Ochrana IP67
Rozměry V׊×H 44×63×225 mm
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ano
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
Detekce křížového zkratu Senzor/Aktuátor
Detekce přerušení vodiče ano
PROFINET
Specification V2.2, Conformance Class C (IRT)
Adresace DCP
MRP ano
Shared Device ano, pro 2 ovládání
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; M12, D-kódování
Napájení vstupů/výstupů/systému 7/8", 5-pin, 2× max. 9 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
Bezpečnostní instrukce
DC 98%
Provozní životnost 20 let
Kategorie až do 4
PFH 1.70E-9
PL až do e
SIL CL až do 3
SIL až do 3

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879570756

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 55556_E201820_NRAQ7_ulc_z_b.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 55556_E201820_NRAQ_ul_z_b.pdf
  • Stáhnout Certificate: ProfiNet  55556_Z11326-feb16-oct18-MVK-MPNIO-F-v2.2_pn_z_b.pdf
  • Stáhnout Certificate: ProfiSafe 55556_Z11326-feb16-oct18-MVK-MPNIO-F-v2.2_pns_z_a.pdf
  • Stáhnout Certificate: TÜV  55556_01-205-5408-03-22-05.04.2027_tuev_z_c.pdf
  • Stáhnout Configuration Files: GSDML 55562_MVK_F_KF0_x_13.zip
  • Stáhnout Construction files: DXF 55560_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 55556_p8_2_60.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 55560_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 55556_ina_x_13.zip
  • Stáhnout Document: User manual 55563_hdb_x_24.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 07-11-20_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 55556_06-04.22_uk_z_c.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 55556_06-04.22_ce_z_d.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 55556_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf
  • Stáhnout Information: Safety Codes 55557_SISTEMA_TB9_x_22.zip
  • Stáhnout Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_31.zip
  • Stáhnout Software: Safety-Configurator 10500984_MVKSafety Configurator_TB1_x_42.zip

Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše

---- Adaptér snímač/aktor ----
---- Kabel snímač-aktor ----
---- Šroubovací zátka ----
---- Tlačítko nouzového zastavení ----
---- Uzemňovací materiál ----
---- Zakončovací rezistor ----
---- Označení zařízení ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu