Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976

MVK Metal MPNIO DI6 DO6 IOL IRT

ProfiNet, Push-Pull, 8xM12, galvanicke oddeleni
Č.prod.: 55516
Hmotnost: 1.01 kg
Země původu:  DE
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
  • 594,90 €
  • 561,85 €
  • 528,80 €
Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Digitální vstupy/výstupy
DI6 DO6 IOL2 (IRT)
Ethernet 10/100 Mbit/s; Datový konektor Push Pull RJ45
Napájecí konektor, Push Pull, max. 12 A
M12, 5-pin, A-kódování
Galvanické oddělení
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Plně zalité pouzdro.
Certificate
Certificate
Certificate
Sběrnicové technologie

Vstup
Napájení senzorů US 24 V DC (EN 61131-2), max. 200 mA (M12 samice)/max. 1 A (IO-Link samice), ochrana proti zkratu a přetížení
Typ pro 3-vodičové senzory nebo mechanické spínače, PNP, IO-Link Devices
Výstup
Zatížení 10 W
Napájení aktorů UA 24 V DC (EN 61131-2), max. 12 A
Spínací proud na výstup max. 2 A (ochrana proti zkratu a přetížení)
Obecné údaje
Montáž 2-otvorová montáž šrouby
Teplotní rozsah 0...+55 °C (skladovací teplota -20...+70 °C)
Ochrana IP67
Rozměry V׊×H 42.7×63×225 mm
Diagnostika
Komunikační status pomocí LED
Diagnostika po sběrnici pro modul a pro kanál
Diagnostika pomocí LED pro modul a pro kanál
Výstraha aktoru kanálová pomocí LED a po sběrnici
Sledování - podpětí ano
Sledování - bez napájení ano
Ochrana proti zkratu a přetížení ano
Přerušení kabelu na každý port
IO-Link
Specification IO-Link Master V1.1.2
Port Class Class B (galvanické oddělení)
IO-Link 2× Master
Převodní parametry 32 Byte (In) 32 Byte (Out) přes IO-link Port
Provozní módy COM1; COM2; COM3 (automatic)
PROFINET
Specification V2.3, Conformance Class C (IRT)
Adresace DCP
FSU (Fast-Start-Up) max. 500 ms
PROFINET Netload Class III
MRP ano
Shared Device ano, pro 2 ovládání
Připojení
Sběrnice Ethernet 10/100 Mbit/s; Datový konektor Push Pull RJ45
Napájení vstupů/výstupů/systému Napájecí konektor, Push Pull, max. 12 A
I/O porty M12, 5-pin, A-kódování
Parametrizace
PIN 4 Input (port X3...X5); Output (port X0...X2); IO-Link Master (port X6, X7)
PIN 2 Input (port X3...X5); Output (port X0...X2); U-Actuator IO-Link Class B (port X6, X7)

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85389099
EAN 4048879619974

 
Data k produktu:
  • Stáhnout Produktový PDF
  • Stáhnout Approval: UL Listed CA 55516_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Stáhnout Approval: UL Listed US 55516_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Stáhnout Certificate: CB  55516_DK-63144-UL_cb_z_a.pdf
  • Stáhnout Certificate: PROFIenergy 55516_Z40268-11.07.2022-v2.35-PROFIenergy_pbe_z_a.pdf
  • Stáhnout Certificate: ProfiNet  55516_Z12571-Z40268-11.07.2022-v2.33_pn_z_b.pdf
  • Stáhnout Configuration Files: GSDML 55530_MVK-M_KF0_x_16.zip
  • Stáhnout Construction files: DXF 55516_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 55516_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Construction files: STP 55516_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 20559091_ina_x_10.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide 55516_ina_x_13.zip
  • Stáhnout Document: Product data 55516_pd_x_10.zip
  • Stáhnout Document: User manual 55516_hdb_x_14.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 09-11-20_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 17-10-21_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_b.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 06-02-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity UKCA 55516_08-07.20_uk_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity 55516_08-07.20_ce_z_c.pdf
  • Stáhnout Information: MTTF Report 55516_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf
  • Stáhnout Software: Firmwareupdatetool 10500955_AutoUpdateX_TB3_x_31.zip
  • Stáhnout Software: IO-Link-Device-Tool 10501019_IO-Link-Device-Tool_TRB_x_48.zip

Data cablezobrazit vše
Power cablezobrazit vše
Sensor-actuator cablezobrazit vše

---- Krimpovací oko pro Cu vodič ----
---- Označení zařízení ----
---- Napájecí kabel ----
---- Adaptér snímač/aktor ----
* bez DPH, bez nákladů na dopravu