Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Transformátory

Specialista na decentralizovanou automatizaci


Jako mezinárodně působící rodinný podnik nabízí společnost Murrelektronik ucelenou řadu konceptů elektrických a elektronických instalací pro strojní a systémové instalace. 

Jsme vaším spolehlivým partnerem pro individuální automatizační řešení. Specializujeme se na decentralizovanou automatizační technologii s cílem optimalizovat strojní a systémové instalace za účelem zvýšení konkurenceschopnosti zákazníků společnosti Murrelektronik.


Od ventilových konektorů, přes kabely s M12 až po zásuvky v rozvaděči - vše z jednoho zdroje 

Rozsáhlá nabídka produktů Murrelektronik pro koncepty elektrických a elektronických instalací umožňuje vynikající automatizační řešení pro instalaci strojů a systémů. Důraz je vždy kladen na efektivitu nákladů a nejvyšší kvalitu.

  • Elektronika v rozvaděči:  Die Komponenty do rozvaděče od Murrelektronik poskytují ideální napájení v instalacích strojů a zařízení. Spínané napájecí zdroje a elektronické pojistky jsou optimálně sladěny a tvoří inteligentní systém napájení. Murrelektronik je celosvětově známý pro své moduly MICO, řešení pro inteligentní distribuci energie. Moduly MICO nabízejí to nejlepší ve sledování elektrických obvodů.
  • Rozhraní: V mnoha instalačních koncepcích jsou prvky rozhraní mezi řídicí skříní a průmyslovým polem důležitou součástí. Rozsáhlá nabídka komponent společnosti Murrelektronik zahrnuje rychlé připojení a jednoduché odpojení, a snadný přístup pro diagnostické nástroje. Ať už potřebujete světelné prvky, konektory pro vysokou zátěž nebo spojky rozvaděčů - u Murrelektronik si zaručeně vyberete vše potřebné!
  • Konektorová technika: Jako přední výrobce propojovacích kabelů nabízí společnost Murrelektronik téměř neomezené množství typů a barev kabelů a druhů připojení, které poskytují optimální řešení pro váš systém nebo projekt. Produktová řada zahrnuje kabely pro snímače s konektory RJ45, M8 a M12, které můžete v našem internetovém obchodě sestavit podle svých požadavků (např. stíněné, s volnými vodiči, atd.). S více než 20 000 různými propojovacími kabely M12 je Murrelektronik výrobcem jedné z nejširších nabídek kabelů tohoto typu. Řadu doplňují ventilové konektory pro všechny běžné typy ventilů a také kabely pro připojení motorů (MQ15, M23).
  • IO systémy: Ať už jako modulární řešení nebo jako blokový modul, IO systémy Murrelektronik propojují akční členy a senzory ve vašich systémech s příslušným řízením nebo cloudem prostřednictvím propojovacích kabelů. Produktová řada je extrémně rozmanitá: od inteligentních distribučních řešení po výkonné systémy průmyslové sběrnice! Díky integraci technologií, jako jsou IO-Link, ProfiSafe nebo IIoT / Industry 4.0, je Murrelektronik vaším silným partnerem v automatizační technologii.

Rychlé a bezpečné objednávání

Už vás unavují těžkopádné procesy objednávání a zdlouhavá vyhledávání produktů? Pak jste u nás správně! Protože vám nabízíme ideální možnosti k zadání objednávky - jednoduše, přímočaře a během pár minut.

Rychlá objednávka: Už máte po ruce objednací čísla požadovaného zboží? Buď je zadejte ručně, nebo je nahrajte jako soubor CSV a využijte funkci rychlé objednávky.

Rozhraní OCI-Shop: Díky rozhraní OCI-Shop máte přímý přístup do katalogu produktů Murrelektronik a můžete zadávat své objednávky do svého ERP systému.


Jsme tu pro vás.

Naši kompetentní a kvalifikovaní zaměstnanci jsou vždy k dispozici pro zodpovězení vašich dotazů k produktům Murrelektronik. Specialisté pro systémové poradenství vám navíc rádi pomohou při plánování projektů - optimalizovaných a přizpůsobených vašim požadavkům. Ve společnosti Murrelektronik vyvíjíme výkonná systémová řešení pro zvýšení dostupnosti systému a snížení celkových nákladů. Díky rozsáhlým osvědčením a standardům jsou tato řešení vhodná pro použití po celém světě.

* bez DPH, bez nákladů na dopravu