Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961
Zoom
ACS - zaslepka M12, kovova  996049
Ilustrační obrázek

ACS - zaslepka M12, kovova

Č.prod.: 996049
Hmotnost: 0.01 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis

Šroubovací zátka M12×1 mm
Kov, hexagon., 1 kus

Instalace | Připojení
Utahovací moment 0,6 Nm
Montážní set M12 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP67, IP68
Druh krytí (ISO 20653:2013) IP66K, IP69K
Druh krytí, doplňková podmínka připojeno, šroubované
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Povrchová úprava pouzdra nickel plated
Materiál plášť Mosaz
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž připojeno, šroubované, Ochrana proti vibracím
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -100 °C
Provozní teplota max. 205 °C

ECLASS-6.0 23111190
ECLASS-6.1 23111190
ECLASS-7.0 23111190
ECLASS-8.0 23111190
ECLASS-9.0 23111102
ECLASS-10.1 23111190
ECLASS-11.1 23111102
ECLASS-12.0 23111102
ETIM-5.0 EC000032
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 74153300
GTIN 4048879058780

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Construction files: DXF 996049_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 996049_stp_x_a.zip (A)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu