DC MOTOR CONTROL 24V/1A 2X M12
Č.prod.: | 556670 |
Hmotnost: | 0.035 kg |
Země původu: | CZ |
Dostupné
Popis
DC Motor control
24 V DC
Proud: 1 A
24 V DC
Proud: 1 A
Technické údaje
Elektrické údaje | Vstup
Vstupní napětí DC | 24 V |
---|---|
Vstupní napětí DC min. | 5 V |
Vstupní napětí DC max. | 32 V |
Vstupní proud | 1000 mA |
Elektrické údaje | Výstup
Nastavitelné výstupní napětí | ne |
---|---|
Output current max. | 1 A |
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
Ochranný obvod na výstupu | ano, ano, Odrušovací dioda, 1,5 kW / 36 V |
Ochrana proti přepětí | ano |
Mechanické údaje | Montážní údaje
Výška | 24,5 mm |
---|---|
Šířka | 24,5 mm |
Hloubka | 60,5 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | 0 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Skladovací teplota min. | -40 °C |
Skladovací teplota max. | 80 °C |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27242609 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242609 |
ECLASS-7.0 | 27242609 |
ECLASS-8.0 | 27242609 |
ECLASS-9.0 | 27242609 |
ECLASS-10.1 | 27242609 |
ECLASS-11.1 | 27242609 |
ECLASS-12.0 | 27242609 |
ETIM-5.0 | EC002615 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85365080 |
GTIN | 4048879315111 |