Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
xtremeDB passiv, 10x DT 4-pin, 4-pin,
Ilustrační obrázek

xtremeDB passiv, 10x DT 4-pin, 4-pin,

Pins connected 1:1 , with LED for supply voltage
Č.prod.: DP-34045-2-000
Hmotnost: 0.68 kg
ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:

Mohlo by Vás také zajímat

10-cestný, 4-pólový, 4 signálový 1:1
DT-4P konektor zástrčka
IP 69K (V případě použití MDC xtreme kabelů)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
Technické údaje
Provozní napětí 8...32 V DC
Provozní proud na kontakt max. 13 A
Pouzdro PA
Celkový proud max. 13 A
Obecné údaje
Teplotní rozsah -40...+80 °C
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1.000
Číslo celního sazebníku 85369010
EAN 89336773314
Země původu US
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • Stáhnout Construction files: DXF DP-34044-1-200_dxf_x_a.zip
  • Stáhnout Construction files: P8 DP-34045-2-000_p8_2_50.zip
  • Stáhnout Construction files: STP DP-34044-1-200_stp_x_a.zip
  • Stáhnout Document: Installation guide DP-34045-2-000_ina_10_04.pdf
  • Stáhnout Document: Product data DP-34045-2-000_pd_2_10.zip
  • Stáhnout Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 08-07.21_(1) California Proposition 65_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: China-RoHS Murrelektronik GmbH 17-12.20_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf
  • Stáhnout Information: EU declaration of conformity DP-34045-2-000_EU-Cert-2_ce_z_a.pdf
* bez DPH, bez nákladů na dopravu