xtremeDB passive, 10x DT 4-pin,
DT16-18SA 18-pin homerun connector,
Č.prod.: | DP-34045-1-000 |
Hmotnost: | 0.68 kg |
Dostupné
Popis
10-cestný, 4-pólový, 16 signálový
DT-4P konektor zástrčka
IP 69K (V případě použití MDC xtreme kabelů)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.
DT-4P konektor zástrčka
IP 69K (V případě použití MDC xtreme kabelů)
Propojovací kabely naleznete e-shopu pod heslem „Propojovací technika“.

Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 24 V DC (8...32 V DC) |
---|---|
Provozní proud na kontakt | max. 13 A |
Ochrana | IP66K, IP67 v utaženém stavu (EN 60529) |
Pouzdro | PA |
Celkový proud | max. 13 A |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -40...+80 °C |
---|
Pozice kontaktů
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
Signál: žlutá LED |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85369010 |
EAN | 89336773307 |
Země původu | US |