Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 976
Zoom
Kabel k pasivnim boxum Exact 8/25
Ilustrační obrázek

Kabel k pasivnim boxum Exact 8/25

PUR 8x0,34/3x0,75, sedy, delka 50,0m
Č.prod.: 8000-00000-3735000
Hmotnost: 6.2 kg
ve výrobě
 Porovnání produktů
Základní cena za kus:
4-portové sdružovací box M12, stíněný
8× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Konektory
Číslo kabelu 373
Počet / průřez vodičů 8× 0.34 + 3× 0.75 mm²
Izolace vodičů TPE (ze-ru, bí, če-mo, ze, bí-ze, žl, hn-ze, še, hn, mo, ze-žl)
Hodnoty pro vlečný řetěz 5 Mio.
Barva kabelu šedý
Materiál (plášť) PUR (UL/CSA)
Vnější Ø 9.3 mm ±5%
Poloměr ohybu (pevné uložení) 10× vnější Ø
Poloměr ohnutí (při pohybu) 12× vnější Ø
Teplotní rozsah (pevné ulož.) -40...+90 °C
Teplotní rozsah (pohyblivé ulož.) -40...+90 °C
Stínění ano
Barva (plášť) šedý
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444995
EAN 4048879057202
eClass 27062011
Země původu IT
 
Data k produktu:
  • Stáhnout Datový list
  • K tomuto produktu bohužel nejsou k dispozici žádná data pro datový košík.
* bez DPH, bez nákladů na dopravu