M12-DISTRIBUTOR BOX 4-WAY, 5-POLE WITHOUT LED
MVC4-UQQ5.0-XA , delka 5,0m PUR-CNOMO-cable 8x0,34/3x1
Č.prod.: | 276839 |
Hmotnost: | 0.78 kg |
Země původu: | CZ |
Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
4-port, 5-pin
PUR/PVC (CNOMO)
5.0 m
bez LED
Technické údaje
Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC | 24 V |
---|---|
Provozní proud na kontakt max. | 4 A |
Výsledný proud max. | 10 A |
Technické údaje | Průmyslová komunikace
Počet signálů na slot | 2 |
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
Montáž | Schraubgewinde |
---|---|
Výška | 117 mm |
Šířka | 54 mm |
Hloubka | 33 mm |
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 80 °C |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Family construction form | free cable end |
---|---|
Počet pinů | 11 |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 3 | - |
PIN 5 | PE |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27279219 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879000178 |