M12 DISTRIBUTOR BOX 8-WAY, 5-POLE, NO LED
MVD8-U-XA M23 connector 19-pole
Č.prod.: | 276314 |
Hmotnost: | 0.3 kg |
Není skladem - Kontaktujte nás ohledně dostupnosti
Popis
8-port, 5-pin
M23 kruhové konektory
použito 19 pinů
bez LED
Další délky kabelů na vyžádání.
M23 kruhové konektory
použito 19 pinů
bez LED
Další délky kabelů na vyžádání.
Technické údaje
Technické údaje
Provozní napětí | 24 V DC |
---|---|
Provozní proud na kontakt | max. 4 A |
Zamykání portů | Závit (M12×1 mm) |
Signál na port | 2 |
Celkový proud | max. 10 A |
Obecné údaje
Teplotní rozsah | -20...+80 °C |
---|---|
Ochrana | IP67 v zapojeném a zašroubovaném stavu (EN 60529) |
Rozměry V׊×H | 152×54×25 mm |
Pozice kontaktů
PIN 1 | (+) |
---|---|
PIN 2 | (NC)/(S2) |
PIN 3 | (-) |
PIN 4 | (NO)/(S1) |
PIN 5 | (zemnění) |
OBCHODNÍ ÚDAJE
Balicí množství | 1.000 |
---|---|
Číslo celního sazebníku | 85369010 |
EAN | 4048879000260 |
eClass | 27279219 |
Země původu | CZ |