Česká republika

Mátě otázky k našim výrobkům? Naši odborníci vám rádi pomohou! Zavolejte nám +420 377 597 961

Pasivni rozboc. Exact12 - 8xM12, 4pin

PUR, sedy, delka 5,0m

Č.prod.: 8000-88410-4470500
Hmotnost: 0.91 kg
Země původu:  DE
Dostupné
Základní cena za kus:
  • 89,37 €
  • 84,41 €
  • 79,44 €
Stáhnout do datového košíku Stáhnout do Easy-Import-Export

Popis


8-port, 4-pin
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
Certificate
Certificate
Certificate
Certificate

Elektrické údaje | Napájení
Provozní napětí DC 24 V
Provozní proud na kontakt max. 4 A
Instalace | Připojení
Montážní set M12 x 1
Ochrana přístroje | Elektricky
Druh krytí (EN IEC 60529) IP65, IP67
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance těžce zápalné
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť Plast
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž Schraubgewinde
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. -20 °C
Provozní teplota max. 70 °C
Additional condition temperature range depending on cable quality

General data | Cable
Identifikace kabelu 447
Barva kabelu šedý
Type of Certificate cURus
Structure | Cable
Amount stranding 1
Stranding 2 wires s Filler twisted
Stranding factor min. 51 mm
Stranding factor max. 51 mm
Amount stranding (type 2) 1
Stranding (type 2) 9 wires o Splétaný svazek protisměrný twisted
Stranding factor min. (type 2) 100 mm
Stranding factor max. (type 2) 100 mm
Filler ano
wire arrangement bílá, žlutá, (modrá, , zelenožlutá, šedý, rosa, červená, zelená, černá, fialový)
Mechanical data | Cable
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) 5 Mio. @ 25 °C
Cable weigth 146,3 g/m
Materiál plášť PUR
Tvrdost Shore plášť 85 ± 5 Shore A
Absence přídatných látek (plášť) bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu, Bez obsahu látek narušujících adhezi laků (LABS)
Outer-diameter (jacket) 9,4 mm
Tolerance outer diameter (sheath) ± 5 %
Material wire insulation TPE-E
Amount wires 8
Outer diameter insulation 1,8 mm
Outer diameter tolerance core insulation ± 5 %
Shore hardness wire insulation 55 ± 3 Shore D
Ingredient freeness wire insulation bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu, Bez obsahu látek narušujících adhezi laků (LABS)
Amount strands (wire) 64
Diameter of single wires 0,1 mm
Conductor crosssection (wire) 0,5 mm²
Material conductor wire Měděná licna, holá
Conductor type (wire) Licna třídy 6
Material wire insulation (Data) TPE-E
Outer diameter wire insulation (Data) 2,1 mm
Tolerance outer diameter wire insulation (data) ± 5 %
Shore hardness wire insulation (Data) 55 ± 3 Shore D
Ingredient freeness wire insulation (Data) bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu, Bez obsahu látek narušujících adhezi laků (LABS)
Amount wires (Data) 3
Amount strands wire (Data) 128
Diameter of single wires (Data) 0,1 mm
Conductor crosssection wire (Data) 1 mm²
Material conductor wire (Data) Měděná licna, holá
Wire conductor type (Data) Licna třídy 6
Electrical data | Cable
Proudová zatížitelnost (norma) podle DIN VDE 0298-4
Proudová zatížitelnost min. žíla 5,9 A
Proudová zatížitelnost min. žíla (data) 15 A
Electrical resistance line constant wire 39 Ω/km @ 20 °C
Electrical resistance coating wire (Data) 20 Ω/km @ 20 °C
Max. rated voltage power (conductor - ground) 300 V
Max. rated voltage power (conductor - conductor) 500 V
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) 2 kV @ 60 s
AC withstand voltage power (wire - wire) 2 kV @ 60 s
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) -40 °C
Provozní teplota max. (pevná instalace) 90 °C
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) -40 °C
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) 90 °C
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
chemical resistance dobrá, závislá na použití
Odolnost proti benzínu dobrá, závislá na použití
Oil resistance dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404
Installation | Cable
Poloměr v ohybu (instalace) x Outer diameter
Poloměr ohybu (pevné uložení) x Outer diameter
Poloměr ohnutí (při pohybu) 10 x Outer diameter

Druh připojení 1
Family construction form free cable end
Počet pinů 11
Druh připojení 2
Family construction form M12
Gender female
Barva nosiče kontaktu černá
Kódování A
Počet pinů 4
PIN 1 +
PIN 2 n.c.
PIN 3 -
PIN 4 NO S 1
PIN 5 PE

ECLASS-6.0 27143423
ECLASS-6.1 27279219
ECLASS-7.0 27279219
ECLASS-8.0 27279219
ECLASS-9.0 27440108
ECLASS-10.1 27440108
ECLASS-11.1 27440108
ECLASS-12.0 27440108
ETIM-5.0 EC002585
Balicí množství 1
Číslo celního sazebníku 85444290
GTIN 4048879308960

 
Data k produktu:
  • Produktový PDF
  • Approval: UL Listed CA 8000-88410-4470500_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Approval: UL Listed US 8000-88410-4470500_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)
  • Construction files: DXF 8000-88410-4473000_dxf_x_a.zip (A)
  • Construction files: STP 8000-88410-4473000_stp_x_a.zip (A)
  • Document: Product data 8000-84410-3330300_pd_x_10.zip (10)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 14-12-23_(10) RoHS REACh exception 6c 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Certificate of conformity UKCA 8000-88410-447xxxx_13-06.17_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: EU declaration of conformity 8000-88410-4470500_13-06.17_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: MTTF Report 8000-88410-xxxxxxx_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
* bez DPH, bez nákladů na dopravu