Pasivni rozboc. Exact12 Safety, 8xM12, 4/5pin
zakladni modul s kabelem - PUR/PVC, sedy, delka 15,0m
Č.prod.: | 8000-98710-4071500 |
Hmotnost: | 2.72 kg |
Země původu: | DE |
Dostupné
Popis
8-port, 5-pin
PUR/PVC
Vícežilový kabel s pružinovými svorkami
15.0 m
4-/3-pin
Další délky kabelů na vyžádání.
Plastové pouzdro s dobrou odolností proti chemickým látkám a olejům
Odolnnost vůči agresivnímu médiu je nutné individuálně otestovat na základě aplikace. Další detaily na vyžádání.
PUR/PVC
Vícežilový kabel s pružinovými svorkami
15.0 m
4-/3-pin
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
Druh krytí (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|
Ochrana přístroje | Média
Flame resistance | těžce zápalné |
---|
Mechanické údaje | Materiálové údaje
Materiál plášť | Plast |
---|
Mechanické údaje | Montážní údaje
Montáž | Schraubgewinde |
---|
Vlastnosti prostředí | Klimaticky
Provozní teplota min. | -20 °C |
---|---|
Provozní teplota max. | 60 °C |
Additional condition temperature range | depending on cable quality |
Kabelová data
General data | Cable
Identifikace kabelu | 407 |
---|---|
Barva kabelu | šedý |
Type of Certificate | cURus |
Structure | Cable
Amount stranding | 1 |
---|---|
Stranding | 9 wires o Výplň jádra twisted |
Amount stranding (type 2) | 1 |
Stranding (type 2) | 14 wires o Splétaný svazek twisted |
Filler | ano |
wire arrangement | zelená, červenomodré, bílá, šedorůžová, žlutobílý, šedý, hnědozelená, žlutá, zelenobílý, (, modrá, zelenožlutá, hnědo-modrá, modro-bílá, hnědorůžový, bílo-růžová, fialový, hnědošedá, černá, šedobílá, červená, hnědo-žlutá, rosa) |
Mechanical data | Cable
Počet ohybových cyklů (vlečný řetěz) | 5 Mio. @ 25 °C |
---|---|
Materiál plášť | TPE-U |
Tvrdost Shore plášť | 85 Shore A |
Absence přídatných látek (plášť) | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu, Bez obsahu látek narušujících adhezi laků (LABS) |
Outer-diameter (jacket) | 9,9 mm |
Tolerance outer diameter (sheath) | ± 5 % |
Materiál vnitřního pláště | PVC |
Barva (vnitřní plášť) | šedý |
Material wire insulation | PVC |
Amount wires | 20 |
Outer diameter insulation | 1,27 mm |
Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation | 60 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu |
Amount strands (wire) | 19 |
Diameter of single wires | 0,15 mm |
Conductor crosssection (wire) | 0,34 mm² |
Material conductor wire | Měděná licna, holá |
Conductor type (wire) | Licna třídy 5 |
Electrical function wire | Signalizace |
Material wire insulation (Data) | PP |
Outer diameter wire insulation (Data) | 1,83 mm |
Tolerance outer diameter wire insulation (data) | ± 5 % |
Shore hardness wire insulation (Data) | 60 ± 5 Shore D |
Ingredient freeness wire insulation (Data) | bezolověné provedení, bez obsahu kadmia, Bez obsahu chlor-fluorovaných uhlovodíků, bez halogenů, bez obsahu silikonu |
Amount wires (Data) | 3 |
Amount strands wire (Data) | 96 |
Diameter of single wires (Data) | 0,1 mm |
Conductor crosssection wire (Data) | 0,75 mm² |
Material conductor wire (Data) | Měděná licna, holá |
Wire conductor type (Data) | Licna třídy 6 |
Pojezdová dráha (vlečný řetěz) | 1,8 m @ 25 °C |
Electrical data | Cable
Proudová zatížitelnost (norma) | podle DIN VDE 0298-4 |
---|---|
Proudová zatížitelnost min. žíla | 4 A |
Proudová zatížitelnost min. žíla (data) | 12 A |
Electrical function wire | Signalizace |
Electrical resistance line constant wire | 57 Ω/km @ 20 °C |
Electrical resistance coating wire (Data) | 26 Ω/km @ 20 °C |
Max. rated voltage power (conductor - ground) | 300 V |
Max. rated voltage power (conductor - conductor) | 300 V |
Power frequency withstand voltage power (wire - jacket) | 3 kV @ 60 s |
AC withstand voltage power (wire - wire) | 3 kV @ 60 s |
Temperature range | Cable
Provozní teplota min. (pevná instalace) | -40 °C |
---|---|
Provozní teplota max. (pevná instalace) | 80 °C |
Provozní teplota min. (pohyblivá instalace) | -5 °C |
Provozní teplota max. (pohyblivá instalace) | 80 °C |
Resistances | Cable
Odolnost proti šíření plamene | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
chemical resistance | dobrá, závislá na použití |
Odolnost proti benzínu | dobrá, závislá na použití |
Oil resistance | dobrá, závislá na použití | DIN EN 60811-404 |
Installation | Cable
Poloměr v ohybu (instalace) | x Outer diameter |
---|---|
Poloměr ohybu (pevné uložení) | 5 x Outer diameter |
Poloměr ohnutí (při pohybu) | 10 x Outer diameter |
Údaje o připojení
Druh připojení 1
Family construction form | free cable end |
---|---|
Počet pinů | 23 |
Druh připojení 2
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | žlutá |
Kódování | A |
Počet pinů | 4 |
PIN 1 | n.c. |
PIN 2 | 2 |
PIN 3 | 3 |
PIN 4 | 4 |
PIN 5 | PE |
Druh připojení 3
Family construction form | M12 |
---|---|
Gender | female |
Barva nosiče kontaktu | černá |
Kódování | A |
Počet pinů | 5 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | NC S 2 |
PIN 3 | - |
PIN 4 | NO S 1 |
PIN 5 | PE |
OBCHODNÍ ÚDAJE
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279219 |
ECLASS-7.0 | 27279219 |
ECLASS-8.0 | 27279219 |
ECLASS-9.0 | 27440108 |
ECLASS-10.1 | 27440108 |
ECLASS-11.1 | 27440108 |
ECLASS-12.0 | 27440108 |
ETIM-5.0 | EC002585 |
Balicí množství | 1 |
Číslo celního sazebníku | 85444290 |
GTIN | 4048879053549 |